GN 30b Winkel Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten), mit Zubehör

Winkel GN 30b: Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten), mit Zubehör
Form: C - mit Befestigungsset und Abdeckkappe
Oberfläche (Winkel): AW - lackiert, weißaluminium
Größe: 30x30/40x40/45x45
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Winkel GN 30b befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden.

Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung.

Ausführung

Winkel
Aluminium

  • lackiert, weißaluminiumAW
  • blankAB

Befestigungsset

  • bei n = 8: Hammerkopfmutter /
    Zylinderschraube
  • bei n = 10: Hammerkopfschraube /
    Bundmutter
  • Stahl, verzinktSZ
    blau / gelb passiviert

Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzSS


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten), mit Zubehör Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Befestigungsset und Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
s
Nennmaß

Istmaß
Länge l
Nennmaß

Istmaß
nb1
für Schraube
b2*
für Schraube
dh1h2k
302830278M 6-M 65,56-
302860578**M 6-M 663,5-
4038403610M 8-M 85,56-
4036808010**M 8-M 893,5-
4542454110M 8-M 896-
4542908710**M 8-M 89,53,5-
605660578**M 6M 8M 666,530
8074807610**M 8-M 886,540
9088908610**M 8-M 89,56,545
* Langlöcher nur bei 60608

** zusätzliche Führungsstege für weitere Nutgrößen

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite s
Länge l
Nutbreite n
Form

Oberfläche (Winkel)
Werkstoff (Befestigungsset)

Farbe (Abdeckkappe)
schwarz
Ausführungen

Breite s
Länge l
Nutbreite n
Form

Oberfläche (Winkel)
Werkstoff (Befestigungsset)

Farbe (Abdeckkappe)
schwarz

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeipiele

2ea112a1-9589-4a52-b6f4-44d3ed8e64b0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,17 €
brutto 7,31 €
Gewicht: 0,041 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 102 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 103 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 30b-30308-C-AWSZSGN 30b-30308-C-ABSZSGN 30b-30608-C-AWSZSGN 30b-30608-C-ABSZSGN 30b-404010-C-AWSZSGN 30b-404010-C-ABSZSGN 30b-408010-C-AWSZSGN 30b-408010-C-ABSZSGN 30b-454510-C-AWSZSGN 30b-454510-C-ABSZSGN 30b-459010-C-AWSZSGN 30b-459010-C-ABSZSGN 30b-60608-C-AWSZSGN 30b-60608-C-ABSZSGN 30b-808010-C-AWSZSGN 30b-808010-C-ABSZSGN 30b-909010-C-AWSZSGN 30b-909010-C-ABSZS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern