JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 422 Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker

Produktbild

GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T1 - mit 1 Taster
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: T1 - mit 1 Taster
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T1 - mit 1 Taster
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T1 - mit 1 Taster
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T2 - mit 2 Taster
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Form: T2 - mit 2 Taster
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 422 sind mit einem oder zwei Tastern ausgerüstet. Jeder Taster ist mit einem Wechselkontakt, sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.

Der Taster löst ein elektrisches Steuersignal z. B. für eine Maschinensteuerung aus.

Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.

Komplementäre Bügelgriffe ohne Schaltfunktion sind unter GN 422.1 erhältlich.

Ausführung

Griffkörper
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Taster
Edelstahl 1.4301


Kabel (Außenmantel)
Polyurethan (PUR)
schwarz


Lichtleiter
Kunststoff
glasklares Polycarbonat (PC)


RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (5-polig, 5 oder 10 Meter lang)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 422 Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T1mit 1 Taster
T2mit 2 Taster

Anschlussart

SStecker (mit 0,25 m Kabel)
Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,2l2
Form T1

Form T2
l3abdht
117158181,5105,510,233M 64412

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Form


Anschlussart

Oberfläche
SR
SW

Elektrische und mechanische Eigenschaften

Taster
Kontakte
Kontaktwerkstoff
Schaltspannungen

Schaltstrom
mech. Lebensdauer
elektr. Lebensdauer


Wechselkontakt, Sprungkontakt
Silberlegierung
max. 125 V (Stecker)
max. 240 V (Kabel)
max. 3 A
106 Schaltzyklen
50.000 Schaltzyklen (unter Vollast)

GN 422 Skizze 1


LED-Ringausleuchtung
Betriebsspannung /
Betriebsstrom

  • bi-color (rot / grün)




24 V DC ± 10 % / 7 mA

GN 422 Skizze 2

Gebrauchskategorie (Taster)

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0,7 A
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0,2 A
AC 15: 220 V AC / 0,5 A / DC 13: 220 V DC / 0,1 A

nach IEC 60947-5-1

AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A
AC: 240 V AC / 3 A

nach UL 508

Anschlussart
Stecker (S)

Schutzart


5-poliger Stecker M12x1 mit PUR-Kabel 0,25 m

IP 67

GN 422 Belegung

Zulassungen, Konformitäten

CE-Zeichnung

Montagebohrungen

Die Bohrungen sind gratfrei auszuführen, um Beschädigungen am Kabel vorzubeugen.

GN 422 Skizze 4

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
82,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 15,77 €
brutto 98,76 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,92 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,515 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 422-ZD-T1-S-SWGN 422-ZD-T2-S-SWGN 422-ZD-T1-S-SRGN 422-ZD-T2-S-SR