JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 417 Rastbolzen Edelstahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 417 Rastbolzen, Edelstahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Form: C - mit Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss
Form: C - mit Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss
GN 417 Rastbolzen, Edelstahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Form: C - mit Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss GN 417 Rastbolzen, Edelstahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Form: B - ohne Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 417 mit Flansch werden parallel zum Raststift befestigt und zeichnen sich damit durch eine besonders geringe Bauhöhe aus. Das Befestigungsbohrbild mit Langlöchern bietet großzügige Einstellmöglichkeiten z. B. bei der Verwendung an Aluminiumprofilen. Die Verwendung von Unterlegscheiben begünstigt die Befestigung über die Langlöcher.

Rastbolzen mit Rastsperre (Form C) werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht und durch eine Rastkerbe in Position gehalten.

Die Edelstahl-Ausführungen ermöglichen die Verwendung der Rastbolzen in aggressiveren Umgebungen.

Ausführung

Führung
Edelstahl-FeingussNI

  • nichtrostend, 1.4308
  • blank, matt gestrahlt

Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Knopf
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 417 Rastbolzen, Edelstahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h11
Bohrung +0,03 / +0,08
b1b2
Form B

Form C
b3b4 -0,2d2h1h2h3k1 ±0,05k2k3k4
Form B

Form C
l1l2Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
42216,51963,312741014484,57410,5312
5282225,584,3169,54,513,518510710,5513524
63227,530,5105,41810,5515,5215,5121013615,5521
8343337,5125,42112,5618,5235,51215,520818622
1039354014,56,52514,5621,752761513,518,51022,5425

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,70 €
brutto 10,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.