JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 414.1 Rastbolzen mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf

Produktbild

GN 414.1 Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter
GN 414.1 Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter GN 414.1 Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 414.1 mit Klick-Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf beim Einziehen des Stiftes auf seine Endposition durch ein deutlich hörbares „Klick“ eingerastet.

Nur durch axiales Drücken des roten Druckknopfs, kann die Rastsperre aufgehoben werden, so dass der Raststift per Federkraft wieder in seine Ausgangsposition zurück fährt.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Raststift gehärtet

Knopf
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • nicht demontierbar

Druckknopf
Kunststoff (Polyacetal POM)
rot, RAL 3000, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 414.1 Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,04
Bohrung H7
l1
min.
d2d3el2 ≈l3l4swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
66M 12 x 1,53021,953,5226196,519
69M 12 x 1,53021,953,522619625
88M 16 x 1,53021,959,5268198,526
812M 16 x 1,53021,959,5268198,528
1012M 16 x 1,53021,959,5268199,538

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,51 €
brutto 15,72 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,047 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.