JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 414 Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf

Produktbild

GN 414 Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter
GN 414 Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter GN 414 Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 414 mit Entriegelungssperre werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Einziehen des Raststiftes verhindert werden soll. Der vorstehende Raststift kann zum Einziehen, nur durch axiales Drücken des roten Druckknopfes, entriegelt werden.

Die Verriegelung erfolgt in der vorderen Endstellung, d. h. bei vorstehendem Raststift selbsttätig durch die komplett im Bedienknopf untergebrachte und dadurch gegen Funktionsstörungen geschützte Verriegelungsmechanik. Die angegebene axiale Belastbarkeit bezieht sich auf die Verriegelungskraft des Bolzens gegen unbeabsichtigtes Betätigen, die nicht überschritten werden darf.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Raststift gehärtet

Knopf
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • nicht demontierbar

Druckknopf
Thermoplast (Polyacetal POM)
rot, RAL 3000, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 414 Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,04
Bohrung H7
l1
min.
d2d3el2l3l4swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
Axiale
Belastbar-
keit in N
66M 12 x 1,52821,956226196,519120
69M 12 x 1,52821,95622619625120
88M 16 x 1,52821,962268198,526120
812M 16 x 1,52821,962268198,528120
1012M 16 x 1,52821,962268199,538120

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,84
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,06 €
brutto 12,90 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,044 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.