JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 413 Rastbolzen Stahl, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 413 Rastbolzen, Stahl Form: AK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Form: AK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
GN 413 Rastbolzen, Stahl Form: AK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter GN 413 Rastbolzen, Stahl Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter GN 413 Rastbolzen, Stahl Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter GN 413 Rastbolzen, Stahl Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Zugring der Rastbolzen GN 413 kann durch seine Form, sowohl als Einschraubhilfe bei der Montage verwendet werden, als auch als Rastsperre (Form C / Form CK) dienen.

Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Ring in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung (Gewindeteil)
StahlST
brüniert


Raststift
Edelstahl 1.4305
chemisch vernickelt


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Zugring
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Positionierbuchsen GN 412.2
Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3
Haltestücke GN 412.1
Haltestücke GN 612.1
Niedrige Sechskantmuttern GN 909

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 413 Rastbolzen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Rastsperre, ohne Kontermutter
AKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,1
Bohrung H7
d2d2d3l1 min.l2l3l4mFederdruck in N
Anfang

Ende
5M 10M 10 x 11,5522282318515
6M 12M 12 x 1,52624312522621
8M 16M 16 x 1,52934442522727
10M 16M 16 x 1,52934442522727

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,45 €
brutto 9,06 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 413-5-M10-A-STGN 413-5-M10-AK-STGN 413-5-M10-C-STGN 413-5-M10-CK-STGN 413-5-M10x1-A-STGN 413-5-M10x1-AK-STGN 413-5-M10x1-C-STGN 413-5-M10x1-CK-STGN 413-6-M12-A-STGN 413-6-M12-AK-STGN 413-6-M12-C-STGN 413-6-M12-CK-STGN 413-6-M12x1,5-A-STGN 413-6-M12x1,5-AK-STGN 413-6-M12x1,5-C-STGN 413-6-M12x1,5-CK-STGN 413-8-M16-A-STGN 413-8-M16-AK-STGN 413-8-M16-C-STGN 413-8-M16-CK-STGN 413-8-M16x1,5-A-STGN 413-8-M16x1,5-AK-STGN 413-8-M16x1,5-C-STGN 413-8-M16x1,5-CK-STGN 413-10-M16-A-STGN 413-10-M16-AK-STGN 413-10-M16-C-STGN 413-10-M16-CK-STGN 413-10-M16x1,5-A-STGN 413-10-M16x1,5-AK-STGN 413-10-M16x1,5-C-STGN 413-10-M16x1,5-CK-ST