JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 412 Rastbolzen mit Anschraubflansch

Produktbild

GN 412 Rastbolzen mit Anschraubflansch Form: B - ohne Rastsperre
Kennziffer: 1 - Montage von vorne
Form: B - ohne Rastsperre
Kennziffer: 1 - Montage von vorne
GN 412 Rastbolzen mit Anschraubflansch Form: B - ohne Rastsperre
Kennziffer: 1 - Montage von vorne GN 412 Rastbolzen mit Anschraubflansch Form: B - ohne Rastsperre
Kennziffer: 2 - Montage von hinten GN 412 Rastbolzen mit Anschraubflansch Form: C - mit Rastsperre
Kennziffer: 1 - Montage von vorne GN 412 Rastbolzen mit Anschraubflansch Form: C - mit Rastsperre
Kennziffer: 2 - Montage von hinten
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 412 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Die Befestigung erfolgt wahlweise von vorne mit Zylinderschrauben oder durch Gewinde von hinten. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Position gehalten wird.

Die Abmessungen und Anschlussmaße sind für die Kombination mit Haltestücken GN 412.1 in Verbindung mit Positionierbuchsen GN 412.2 bzw. GN 412.3 abgestimmt.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 412 Rastbolzen mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre

Kennziffer

1Montage von vorne
2Montage von hinten
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift 0/-0,06
Bohrung +0,05/+0,1
bd2d3d4hkl1l2 min.l3l4sswtFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
5354,3M 4252625326614121210515
6354,3M 4252625326614121210515
8475,3M 533343539101018141712935
10475,3M 533343539101018141712935

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Länge b
Form


Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,03 €
brutto 6,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,063 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.