JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 335 Ovalrohrgriffe mit geneigtem Griffprofil

Produktbild

GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben
GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Ovalrohrgriffe GN 335 zeichnen sich durch das um 45° geneigte Griffprofil aus. Mit dieser Anordnung ergibt sich bei verschiedenen Anwendungen, z. B. Schiebetüren, ein angenehmes, ergonomisches Greifen.

Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Dadurch können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium


Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet


Rohr
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Rohr
eloxiert, naturfarbenELEL

Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Rohr
eloxiert, naturfarbenESES

Grifffüße
silber, RAL 9006, strukturmatt


Deckel
Kunststoff, hellgrau


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
b1l1 ±0,5ab2b3dh1h2h3l2
max.
l3t
min.
36200250300350400500600800242238M 860,579,5516,52515

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser b1
Länge l1
Form


Oberfläche
EL
ES
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,51 €
brutto 21,97 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,66 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 1,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 335-36-200-A-SWGN 335-36-200-A-ELGN 335-36-200-A-ESGN 335-36-200-B-SWGN 335-36-200-B-ELGN 335-36-200-B-ESGN 335-36-250-A-SWGN 335-36-250-A-ELGN 335-36-250-A-ESGN 335-36-250-B-SWGN 335-36-250-B-ELGN 335-36-250-B-ESGN 335-36-300-A-SWGN 335-36-300-A-ELGN 335-36-300-A-ESGN 335-36-300-B-SWGN 335-36-300-B-ELGN 335-36-300-B-ESGN 335-36-350-A-SWGN 335-36-350-A-ELGN 335-36-350-A-ESGN 335-36-350-B-SWGN 335-36-350-B-ELGN 335-36-350-B-ESGN 335-36-400-A-SWGN 335-36-400-A-ELGN 335-36-400-A-ESGN 335-36-400-B-SWGN 335-36-400-B-ELGN 335-36-400-B-ESGN 335-36-500-A-SWGN 335-36-500-A-ELGN 335-36-500-A-ESGN 335-36-500-B-SWGN 335-36-500-B-ELGN 335-36-500-B-ESGN 335-36-600-A-SWGN 335-36-600-A-ELGN 335-36-600-A-ESGN 335-36-600-B-SWGN 335-36-600-B-ELGN 335-36-600-B-ESGN 335-36-800-A-SWGN 335-36-800-A-ELGN 335-36-800-A-ESGN 335-36-800-B-SWGN 335-36-800-B-ELGN 335-36-800-B-ES