JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 160.1 Scharnier aushängbar / mit Exzenterstift / Kunststoff

Produktbild

GN 160.1 Scharnier mit Exzenterstift, Kunststoff
ELESA original design
code: CFO.

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Scharnieren GN 160.1 sind die Stifte, welche die Drehachsen bilden, zueinander um 0,5 mm versetzt und damit exzentrisch. Dadurch kann bei der Montage die Lage der Tür im Bezug auf den Rahmen verändert, bzw. ausgerichtet werden.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C

Stift
Kunststoff (Polyacetal POM)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 160.1 Scharnier mit Exzenterstift, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2ad1d2h1h2l3l4l5m1m2s
356425,581691631619198,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Konstruktions- und Montagehinweise

Das Scharnierteil ist mit der Achtkant-Aufnahme am Türrahmen befestigen.

Die Abdeckkappen sind abnehmbar, sodass der Stift von beiden Seiten her eingesteckt werden kann. Dadurch kann das feststehende Scharnierteil sowohl an einem links als auch an einem rechts positionierten Türrahmen befestigt werden.

Den Stift zunächst so einsetzen, dass die Referenzmarkierung des Stiftes mit dem Pfeil am Scharnier übereinstimmt.

Der Exzenterstift ist über den Achtkant in acht Stellungen zu positionieren.

Je nach Position verändert sich l1: min. 34,5 / max. 35,5.

GN 160.1 assembly GN 160.1 assembly 2

Ausrichten der Tür

Zum Ausrichten der Tür kann der Exzentersift des oberen und unteren Scharnieres in die erforderliche Position gedreht werden.

Sketch GN 160.1 down Sketch GN 160.1 up

Scharnier 1: Stift im Gegenuhrzeigersinn drehen

Scharnier 2: Stift im Uhrzeigersinn drehen

Scharnier 1: Stift im Uhrzeigersinn drehen

Scharnier 2: Stift im Gegenuhrzeigersinn drehen

Anordnung der Scharniere

Tür aushängbar

Tür nicht aushängbar

Sketch GN 160.1 unhingeable Sketch GN 160.1 n. unhingeable

Oberes Scharnierteil:
Stift um 180° gedreht, Abdeckkappe auf der Gegenseite angebracht.
Die Montage des oberen Scharnierteiles am Rahmen ist erst nach dem Einhängen des unteren Scharnieres möglich.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,72 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 426211-C9
Beschreibung: CFO.65 EH-5-C1
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.