JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1418 Teleskopschienen mit Vollauszug und „Push to Open“ - Betätigung, Belastbarkeit bis 430 N

Produktbild

GN 1418 Teleskopschienen, mit Vollauszug und „Push to Open“ - Betätigung, Belastbarkeit bis 430 N

Produktbeschreibung

Hinweis

Teleskopschienen GN 1418 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug). Die Stoppgummi der Form F dämpfen das Anschlagen der Schiene in der Endstellung. Dadurch wird die Geräuschentwicklung minimiert und die Lebensdauer erhöht. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen
werden.

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen. Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Ausführung

Schienenprofil
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig, Außenschiene
Kunststoff


Kugelkäfig, Innenschiene
Stahl, verzinkt


Stoppgummi und Trennfunktion
Kunststoff / Elastomer


Push to Open-Betätigung
Stahl / Kunststoff


Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen und Bohrungsabstände
andere Befestigungsoptionen
andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1418 Teleskopschienen, mit Vollauszug und „Push to Open“ - Betätigung, Belastbarkeit bis 430 N Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Fmit Stoppgummi, Arretierung hinten, Trennfunktion

Kennziffer

1Befestigung über Durchgangsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 +3 / -3
Hub
l3Fs pro Paar in N
bei 10.000 Zyklen

bei 100.000 Zyklen
350350700380290
400400800430340
450450900430340
5005001000380290
5505501100330240
6006001200300200
6506501300300200

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form

Kennziffer

Oberfläche
ZB

Montagebohrungen - Außenschiene

 Montagebohrungen - Außenschiene
Spalten ein-/ausblenden
l1a7a8a9a10
350195211--
400195211--
450259275--
500291307--
550355371--
600387403451467
650419435483499

Montagebohrungen - Innenschiene

 Montagebohrungen - Innenschiene
Spalten ein-/ausblenden
l1i4i5i6i7i8
350125141150,5269278,5
400189205214,5301310,5
450189205214,5333342,5
500189205214,5365374,5
550189205214,5397406,5
600253269278,5493502,5
650253269278,5525534,5

Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte FS sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Durchgangsbohrungen der Außen- sowie der Innenschiene mit Ø 4,5 verwendet werden. Alternativ stehen in der Außenschiene Bohrungen mit Ø 6,3 für Euroschrauben zur Verfügung. Die Langlöcher Ø 4,5 x 4,8 dienen bei Bedarf ebenfalls zur Befestigung und erleichtern das Justieren bei der Montage. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm
Halbrundkopfschraube
mit Innensechskant ISO 7380
Flachkopfschraube
mit Kreuzschlitz ISO 7045
Linsenkopf-Blechschraube
mit Kreuzschlitz ISO 7049

Außenschiene

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Innenschiene

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

„Push to Open“ - Betätigung

 „Push to Open“ - Betätigung

Teleskopschienen GN 1418 sind mit einer Öffnungsmechanik versehen welche als „Push to Open“ - oder „Touch to Open“ - Betätigung bezeichnet wird. Das System bietet neben bestmöglichem Bedienkomfort beim Öffnen eines Auszugs den Vorteil, dass z. B. Schubladen realisierbar sind die keinen Griff etc. an der Frontseite benötigen. Ein schlichtes und hochwertiges Design wird so ermöglicht.

Die Betätigung erfolgt durch Drücken von Hand auf die Frontseite des Auszugs bzw. der Schublade. Die benötigte Kraft zur Aktivierung der Öffnungsmechanik beträgt etwa 40 N je Schienenpaar. Die Innenschiene ist in Grundstellung etwa 4,5 mm ausgefahren und lässt sich max. 8 mm in Schließrichtung eindrücken. Dies ist in der Konstruktion zu beachten, um eine Kollision zu vermeiden. Der Druck- bzw. Auslösepunkt wird bereits bei ca. 3 mm erreicht, wodurch der Auszug nach dem Loslassen in Öffnungsrichtung auf etwa 42 mm sanft ausgestoßen wird.

Beim Schließen des Auszugs muss die genannte Kraft erneut überwunden werden. Die Verfahrgeschwindigkeit ist auf den letzten 42 mm auf max. 0,15 m/s zu reduzieren.

Im geschlossenen Zustand wird die Schiene durch die Öffnungsmechanik eingehalten, so dass diese als Arretierung angesehen werden kann.

 „Push to Open“ - Betätigung

Trennfunktion

Selbsteinzug

Die Form F verfügt zusätzlich über eine Trennfunktion, durch welche sich der Auszug im Bereich der Mittel- und Innenschiene komplett voneinander trennen lässt. Dies erleichtert zum einen die Montage, zum anderen kann der Auszug z. B. bei häufigen Wartungsarbeiten an dahinter liegenden Bauteilen schnell entnommen werden.

Der Trennvorgang der Teleskopschiene wird schnell und einfach durch Drücken des Entriegelungshebels in ausgefahrener Position aktiviert, so dass die Innenschiene nach vorne herausgezogen werden kann.

Um die Schienen wieder zu verbinden werden die Kugelkäfige in die vordere Endposition gebracht. Anschließend wird die Innenschiene zum hinteren Endanschlag eingeschoben, wo sie automatisch einrastet.

Einem versehentlichen Trennen der Schiene wird durch die geschützte Anordnung der Entriegelungsmechanik vorgebeugt.

Selbsteinzug GN 1418

Hinweis zur Belastbarkeit

Die maximale Belastbarkeit von Teleskopschienen hängt vom Schienenquerschnitt und von der Nennlänge l1 sowie dem sich daraus ergebenden Hub l2 ab. Des Weiteren haben die Auszugsbreite, die verwendeten Schienenwerkstoffe und Bauteile der Ausstattungsoptionen, wie z. B. dem gedämpften Selbsteinzug, einen entsprechenden Einfluss.
Die Angaben für die maximale Belastbarkeit der Teleskopschienen wurden in Dauertests unter den nachfolgenden Bedingungen ermittelt:

  • Schienenanordnung vertikal im Paar
  • Beachtung aller Montagehinweise
  • verwindungssteifer Versuchsaufbau
  • gleichmäßige Verteilung der maximalen Last FS über die gesamte Auszugsfläche
  • Standardschienenabstand 450 mm
  • 10.000, 50.000 bzw. 100.000 Prüfzyklen
    (einmal Aus- und Einfahren = ein Zyklus)
  • schrittweise Erhöhung der Last

Zeichnung Belastbarkeit Teleskopschienen

Im Anschluss an jeden Testabschnitt wurden Verschleiß, Laufverhalten und die max. Durchbiegung beurteilt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,23 €
brutto 32,76 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,80 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 1,065 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.