JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale Betätigung mit Steckschlüssel

Produktbild

GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: SCH - mit Schlitz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
Form: SCH - mit Schlitz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: SCH - mit Schlitz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: SCH - mit Schlitz
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VDE - mit Doppelbart
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VDE - mit Doppelbart
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK7 - mit Vierkant
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK7 - mit Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll.

Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Türrahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Rieglabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

Frontrahmen
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Schale
Kunststoff

  • schwarzgrau (bei SW)
  • hellgrau (bei SR)

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss

  • kunststoffbeschichtet schwarz (bei SW)
  • verchromt (bei SR)

Sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

Steckschlüssel GN 119.2
Auflauframpen GN 120.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
SCHmit Schlitz
VDEmit Doppelbart

Kennziffer

1Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
2Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand A
46810131416182022242628303234363840424550

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Form





Riegelabstand A
Kennziffer


Oberfläche
SR
SW

Konstruktions- und Montagehinweise

MD115.10_MT-14116-1

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Ausnehmung gemäß Skizze versehen.

Der Randabstand der Ausnehmung zur Zarge von 18,5 mm muss dabei seitlich bzw. oben oder unten, je nach Einbaulage der Verriegelung, gewährleistet sein, damit der Riegel entsprechend positioniert hinter der Zarge zu liegen kommt.

MD115.10_MT-14118-1

Zur Montage wir der Frontrahmen zusammen mit dem bereits vormontierten Riegel von vorne durch die Ausnehmung der Tür durch Schwenken eingesetzt.

Anschließend wird die Kunststoff-Schale von hinten auf die Bohrungszapfen des Frontrahmens aufgesetzt.

Die im Lieferumfang enthaltenen Linsenkopf-Schrauben M4x12 werden zur Befestigung und Klemmung der gesamten Einheit von der Rückseite her eingeschraubt und angezogen. Bei einer Wandstärke bis 7 mm wird die Mindesteinschraubtiefe der Schrauben sichergestellt.

MD115.10_MT-14114-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,93 €
brutto 18,36 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,45 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,307 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.