JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 112.1 Zustellkurbeln Zink-Druckguss

Produktbild

GN 112.1 Zustellkurbeln, Zink-Druckguss

Produktbeschreibung

Hinweis

Zustellkurbeln GN 112.1 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.

Ausführung

Kurbelkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Drehbare Zylindergriffe GN 598

  • Kunststoff, Thermoplast
    schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 112.1 Zustellkurbeln, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1H7
Sackloch
bh1h2h3l2t
min.
Ø
Zylindergriff
70S 8-171911,542,526,51218
80S 8-182112,552,5311221
90S 10-192313,552,535,51521
100S 10S 1220251467,5401723

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kurbellänge l1
Bohrung d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,51 €
brutto 9,44 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,24 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,125 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.