GN 8620.1 Spannarme für Kraftspanner GN 8620 / GN 8621, Aluminium

Spannarme GN 8620.1: für Kraftspanner GN 8620 / GN 8621, Aluminium

Produktbeschreibung

Spannarme GN 8620.1 werden in Kombination mit Kraftspannern GN 8620 / GN 8621 eingesetzt.

Die dabei möglichen Montagepositionen und der max. Schwenkwinkel der Spannarme gehen zusammen mit wichtigen Montagehinweisen aus den jeweiligen Kraftspanner-Normblättern hervor.

Ausführung

Spannarm
Aluminium, eloxiert, naturfarbenALNALN


Klemmstück
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Zylinderschrauben ISO 4762
Stahl, brüniert


Unterlegscheiben ISO 7092
Stahl, verzinkt


RoHS

Zubehör

DIN 6325 Zylinderstifte

Technische Zeichnung ausblenden
GN 8620.1 Spannarme, für Kraftspanner GN 8620 / GN 8621, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Mmittig
Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
Größe
s
Vierkant
a ±0,1
Offset
b1b2b3d1 H7d2h ±0,1l1 ±0,1l2 ±0,,1l3m1 ±0,02m2 ±0,2KlemmschraubenAnzugsmoment
in Nm
2512012365346,5209365482020M5-145
4016151634,555672211790702020M6-2010
6322152054786928144105803030M8-2525

Artikelauswahl und -konfiguration

s
a
Form

Werkstoff / Oberfläche
eloxiert, naturfarben
s
a
Form

Werkstoff / Oberfläche
eloxiert, naturfarben

Montagehinweis

Die Spannarme können in zwei um 90° versetzten Winkelstellungen und spiegelbildlich auf der Vierkantwelle der Kraftspanner montiert werden. Je nach Anwendungsfall, ist die Zugänglichkeit im gespannten oder geöffneten Zustand besser.

Bei der Montage der Spannarme müssen die Markierungen am Arm und an den Klemmstücken auf der gleichen Seite liegen. Die Schrauben, die näher an der Markierung liegen, müssen als erstes angezogen werden.

Bei Kraftspannern der Form S werden die Spannarme lose beigelegt geliefert.

f18c6d46-2c12-413a-9da3-dd880ef3121f

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
59,49 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,30 €
brutto 70,79 €
Gewicht: 0,125 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662020
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 2 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 3 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 8620.1-12-0-M-ALNGN 8620.1-16-15-M-ALNGN 8620.1-22-15-M-ALN

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern