GN 8330 Spannverschlüsse Stahl

Spannverschlüsse GN 8330: Stahl
Form: A - ohne Federstecker

Produktbeschreibung

Spannverschlüsse GN 8330 zeichnen sich sowohl durch ihre Funktionalität, als auch das Design aus. Der integrierte Federmechanismus hält Verschlusshebel und Spannhaken in geöffneter Stellung fest und ermöglicht eine mühelose Bedienung.

Über die Elastizität der Blechteile wird nach Überschreitung des Totpunktes der Verschluss vorgespannt. Erforderlich hierzu ist in Spannstellung der Bohrungsabstand m2.

Durch den Hubweg w des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengezogen werden.

Mit dem sog. Federstecker kann der Spannverschluss gegen unbedachtes Öffnen gesichert werden. Der Federstecker wird dazu in die Bohrung d2 gesteckt. Auch eine Verplombung ist über d2 möglich.

Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

GN 8330.1 Federstecker

Technische Zeichnung ausblenden
GN 8330 Spannverschlüsse, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Federstecker
Bmit Federstecker
Spalten ein-/ausblenden
b1FH
Haltekraft
in N
b2d1d2hl1l2l3l4m1m2m3m4m5m6w ≈
151009,53,41,4853251731,59,513,5 +0,36,2-8,5311
20300133,41,81076342544829 +0,58-2249
29600204,22,5151115635672038,8 +0,513-28711
401200294,23201528049893257,3 +0,51614401119

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b1
Werkstoff

Form


Ausführungen

Breite b1
Werkstoff

Form


Funktionsbeschreibung

db68f274-b039-4022-99d5-3f4b222378db

Unbetätigt, d.h. nicht in Spannstellung, befinden sich Verschlusshebel und Spannhaken, durch zwei Torsionsfedern gehalten, in der dargestellten Position.

144704db-bf7b-4614-9d4c-b1786f21a52f

Durch Anheben des Verschlusshebels wird der Spannhaken in die Ebene des Gegenhakens geschwenkt.

53217404-22ac-463b-aa50-67d297672b01

Zum Spannen wird der Spannhaken auf den Gegenhaken gedrückt und gleichzeitig der Verschlusshebel in die Ausgangsstellung d.h. in die Halteposition gedreht.

f9e0c4da-c752-4d49-bab7-489b1ee6e3fd

Zum Lösen genügt das Anheben des Verschlusshebels.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,98 €
brutto 6,14 €
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83089000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 237 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 238 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 8330-15-ST-AGN 8330-15-ST-BGN 8330-20-ST-AGN 8330-20-ST-BGN 8330-29-ST-AGN 8330-29-ST-BGN 8330-40-ST-AGN 8330-40-ST-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern