GN 81700 Rastbolzen Stahl / Edelstahl, mit Sonderspitze

Rastbolzen GN 81700: Stahl / Edelstahl, mit Sonderspitze
Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Raststiftform: MA - Kuppe ballig, Messing
Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 81700 arretieren z. B. Höhenverstellungen oder Schwenkarme an Vorrichtungen, Maschinen und Fahrzeugen.

Bei den Raststiftformen KA und MA schonen die balligen Raststiftkuppen aus Kunststoff oder Messing die Oberfläche und verhindern Spuren und Kratzer. Die kegelförmige Raststiftform SB erleichtert die Positionierung in einer entsprechenden Aufnahmebohrung.

Die abgerundete Spitze der Raststiftform SC überfährt niedrige Kanten oder Nuten, erleichtert das Einrasten und verhindert Beschädigungen. Aufgrund der kleinen Fase eignet sich Raststiftform SD für sehr niedrige Rastbohrungen, z. B. in Blechbauteilen.

Rastbolzen der Raststiftform SE oder SF lassen sich durch das Außen- bzw. Innengewinde mit anwendungsspezifischen Anbauteilen versehen und z. B. zum Betätigen von Gestängen oder Seilzügen nutzen.

Unabhängig von der gewählten Raststiftform können Rastbolzen GN 81700 mit oder ohne Rastsperre ausgeführt werden. Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.

Ausführung

Führung

  • StahlST, brüniert
  • EdelstahlNI 1.4305

Raststift

  • Stahl brüniert bei ST
    Kuppe gehärtet bei Kennzeichen SB / SC / SD
  • Edelstahl 1.4305, chemisch vernickelt bei NI
  • Ummantelung bei Kennzeichen KA
    Kunststoff, Polyphthalamid (PPA)
    • glasfaserverstärkt
    • mit dem Raststift chemisch verbunden
    • weiß
  • Messing bei Kennzeichen MA

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Sechskantmutter ISO 8675

  • Stahl, brüniert bei ST
  • Edelstahl A2 bei NI

RoHS

Zubehör

DIN 172 Positionierbuchsen (mit Bund)
DIN 179 Positionierbuchsen (ohne Bund)
GN 609.5 Distanzringe
ISO 8675 Niedrige Sechskantmuttern
DIN 7979 Zylinderstifte
GN 909 Niedrige Sechskantmuttern
GN 909.5 Niedrige Sechskantmuttern
GN 412.2 Positionierbuchsen (mit Bund)
GN 412.4 Positionierbuchsen (mit Bund)
GN 412.3 Positionierbuchsen
GN 412.5 Positionierbuchsen
GN 412.1 Haltestücke
GN 612.1 Haltestücke

Technische Zeichnung ausblenden
GN 81700 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Sonderspitze Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter

Raststiftform

KAKuppe ballig, kunststoffummantelt
MAKuppe ballig, Messing
SBKuppe kegelförmig
SCKuppe rund
SDKuppe flach
SEmit Außengewinde
SFmit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02 / -0,05
Bohrung H7
l1d2d3d4d5kl2l3l4l5sw1sw2t
min.
Federdruck in N  ≈
Anfang

Ende
58M 10 x 119M 3M 316401864,51246518
69M 12 x 1,523M 4M 4204822661458625
812M 16 x 1,528M 5M 524582687,5177108,528
1012M 16 x 1,528M 6M 624582689178129,538

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Länge l1
Form




Raststiftform







Werkstoff


Durchmesser d1
Länge l1
Form




Raststiftform







Werkstoff


Anwendungsbeispiele

710c92be-2af8-455b-9091-c11dbfba36cd

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,45 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,94 €
brutto 18,39 €
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 10 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 11 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 81700-5-8-B-KA-STGN 81700-5-8-BK-KA-STGN 81700-5-8-C-KA-STGN 81700-5-8-CK-KA-STGN 81700-5-8-B-MA-STGN 81700-5-8-BK-MA-STGN 81700-5-8-C-MA-STGN 81700-5-8-CK-MA-STGN 81700-5-8-B-SB-STGN 81700-5-8-BK-SB-STGN 81700-5-8-C-SB-STGN 81700-5-8-CK-SB-STGN 81700-5-8-B-SC-STGN 81700-5-8-BK-SC-STGN 81700-5-8-C-SC-STGN 81700-5-8-CK-SC-STGN 81700-5-8-B-SD-STGN 81700-5-8-BK-SD-STGN 81700-5-8-C-SD-STGN 81700-5-8-CK-SD-STGN 81700-5-8-B-SE-STGN 81700-5-8-BK-SE-STGN 81700-5-8-C-SE-STGN 81700-5-8-CK-SE-STGN 81700-5-8-B-SF-STGN 81700-5-8-BK-SF-STGN 81700-5-8-C-SF-STGN 81700-5-8-CK-SF-STGN 81700-5-8-B-KA-NIGN 81700-5-8-BK-KA-NIGN 81700-5-8-C-KA-NIGN 81700-5-8-CK-KA-NIGN 81700-5-8-B-MA-NIGN 81700-5-8-BK-MA-NIGN 81700-5-8-C-MA-NIGN 81700-5-8-CK-MA-NIGN 81700-5-8-B-SB-NIGN 81700-5-8-BK-SB-NIGN 81700-5-8-C-SB-NIGN 81700-5-8-CK-SB-NIGN 81700-5-8-B-SC-NIGN 81700-5-8-BK-SC-NIGN 81700-5-8-C-SC-NIGN 81700-5-8-CK-SC-NIGN 81700-5-8-B-SD-NIGN 81700-5-8-BK-SD-NIGN 81700-5-8-C-SD-NIGN 81700-5-8-CK-SD-NIGN 81700-5-8-B-SE-NIGN 81700-5-8-BK-SE-NIGN 81700-5-8-C-SE-NIGN 81700-5-8-CK-SE-NIGN 81700-5-8-B-SF-NIGN 81700-5-8-BK-SF-NIGN 81700-5-8-C-SF-NIGN 81700-5-8-CK-SF-NIGN 81700-6-9-B-KA-STGN 81700-6-9-BK-KA-STGN 81700-6-9-C-KA-STGN 81700-6-9-CK-KA-STGN 81700-6-9-B-MA-STGN 81700-6-9-BK-MA-STGN 81700-6-9-C-MA-STGN 81700-6-9-CK-MA-STGN 81700-6-9-B-SB-STGN 81700-6-9-BK-SB-STGN 81700-6-9-C-SB-STGN 81700-6-9-CK-SB-STGN 81700-6-9-B-SC-STGN 81700-6-9-BK-SC-STGN 81700-6-9-C-SC-STGN 81700-6-9-CK-SC-STGN 81700-6-9-B-SD-STGN 81700-6-9-BK-SD-STGN 81700-6-9-C-SD-STGN 81700-6-9-CK-SD-STGN 81700-6-9-B-SE-STGN 81700-6-9-BK-SE-STGN 81700-6-9-C-SE-STGN 81700-6-9-CK-SE-STGN 81700-6-9-B-SF-STGN 81700-6-9-BK-SF-STGN 81700-6-9-C-SF-STGN 81700-6-9-CK-SF-STGN 81700-6-9-B-KA-NIGN 81700-6-9-BK-KA-NIGN 81700-6-9-C-KA-NIGN 81700-6-9-CK-KA-NIGN 81700-6-9-B-MA-NIGN 81700-6-9-BK-MA-NIGN 81700-6-9-C-MA-NIGN 81700-6-9-CK-MA-NIGN 81700-6-9-B-SB-NIGN 81700-6-9-BK-SB-NIGN 81700-6-9-C-SB-NIGN 81700-6-9-CK-SB-NIGN 81700-6-9-B-SC-NIGN 81700-6-9-BK-SC-NIGN 81700-6-9-C-SC-NIGN 81700-6-9-CK-SC-NIGN 81700-6-9-B-SD-NIGN 81700-6-9-BK-SD-NIGN 81700-6-9-C-SD-NIGN 81700-6-9-CK-SD-NIGN 81700-6-9-B-SE-NIGN 81700-6-9-BK-SE-NIGN 81700-6-9-C-SE-NIGN 81700-6-9-CK-SE-NIGN 81700-6-9-B-SF-NIGN 81700-6-9-BK-SF-NIGN 81700-6-9-C-SF-NIGN 81700-6-9-CK-SF-NIGN 81700-8-12-B-KA-STGN 81700-8-12-BK-KA-STGN 81700-8-12-C-KA-STGN 81700-8-12-CK-KA-STGN 81700-8-12-B-MA-STGN 81700-8-12-BK-MA-STGN 81700-8-12-C-MA-STGN 81700-8-12-CK-MA-STGN 81700-8-12-B-SB-STGN 81700-8-12-BK-SB-STGN 81700-8-12-C-SB-STGN 81700-8-12-CK-SB-STGN 81700-8-12-B-SC-STGN 81700-8-12-BK-SC-STGN 81700-8-12-C-SC-STGN 81700-8-12-CK-SC-STGN 81700-8-12-B-SD-STGN 81700-8-12-BK-SD-STGN 81700-8-12-C-SD-STGN 81700-8-12-CK-SD-STGN 81700-8-12-B-SE-STGN 81700-8-12-BK-SE-STGN 81700-8-12-C-SE-STGN 81700-8-12-CK-SE-STGN 81700-8-12-B-SF-STGN 81700-8-12-BK-SF-STGN 81700-8-12-C-SF-STGN 81700-8-12-CK-SF-STGN 81700-8-12-B-KA-NIGN 81700-8-12-BK-KA-NIGN 81700-8-12-C-KA-NIGN 81700-8-12-CK-KA-NIGN 81700-8-12-B-MA-NIGN 81700-8-12-BK-MA-NIGN 81700-8-12-C-MA-NIGN 81700-8-12-CK-MA-NIGN 81700-8-12-B-SB-NIGN 81700-8-12-BK-SB-NIGN 81700-8-12-C-SB-NIGN 81700-8-12-CK-SB-NIGN 81700-8-12-B-SC-NIGN 81700-8-12-BK-SC-NIGN 81700-8-12-C-SC-NIGN 81700-8-12-CK-SC-NIGN 81700-8-12-B-SD-NIGN 81700-8-12-BK-SD-NIGN 81700-8-12-C-SD-NIGN 81700-8-12-CK-SD-NIGN 81700-8-12-B-SE-NIGN 81700-8-12-BK-SE-NIGN 81700-8-12-C-SE-NIGN 81700-8-12-CK-SE-NIGN 81700-8-12-B-SF-NIGN 81700-8-12-BK-SF-NIGN 81700-8-12-C-SF-NIGN 81700-8-12-CK-SF-NIGN 81700-10-12-B-KA-STGN 81700-10-12-BK-KA-STGN 81700-10-12-C-KA-STGN 81700-10-12-CK-KA-STGN 81700-10-12-B-MA-STGN 81700-10-12-BK-MA-STGN 81700-10-12-C-MA-STGN 81700-10-12-CK-MA-STGN 81700-10-12-B-SB-STGN 81700-10-12-BK-SB-STGN 81700-10-12-C-SB-STGN 81700-10-12-CK-SB-STGN 81700-10-12-B-SC-STGN 81700-10-12-BK-SC-STGN 81700-10-12-C-SC-STGN 81700-10-12-CK-SC-STGN 81700-10-12-B-SD-STGN 81700-10-12-BK-SD-STGN 81700-10-12-C-SD-STGN 81700-10-12-CK-SD-STGN 81700-10-12-B-SE-STGN 81700-10-12-BK-SE-STGN 81700-10-12-C-SE-STGN 81700-10-12-CK-SE-STGN 81700-10-12-B-SF-STGN 81700-10-12-BK-SF-STGN 81700-10-12-C-SF-STGN 81700-10-12-CK-SF-STGN 81700-10-12-B-KA-NIGN 81700-10-12-BK-KA-NIGN 81700-10-12-C-KA-NIGN 81700-10-12-CK-KA-NIGN 81700-10-12-B-MA-NIGN 81700-10-12-BK-MA-NIGN 81700-10-12-C-MA-NIGN 81700-10-12-CK-MA-NIGN 81700-10-12-B-SB-NIGN 81700-10-12-BK-SB-NIGN 81700-10-12-C-SB-NIGN 81700-10-12-CK-SB-NIGN 81700-10-12-B-SC-NIGN 81700-10-12-BK-SC-NIGN 81700-10-12-C-SC-NIGN 81700-10-12-CK-SC-NIGN 81700-10-12-B-SD-NIGN 81700-10-12-BK-SD-NIGN 81700-10-12-C-SD-NIGN 81700-10-12-CK-SD-NIGN 81700-10-12-B-SE-NIGN 81700-10-12-BK-SE-NIGN 81700-10-12-C-SE-NIGN 81700-10-12-CK-SE-NIGN 81700-10-12-B-SF-NIGN 81700-10-12-BK-SF-NIGN 81700-10-12-C-SF-NIGN 81700-10-12-CK-SF-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern