GN 817.9 Rastbolzen Zink-Druckguss, mit Anschraubflansch, demontierbar, mit und ohne Rastsperre

Rastbolzen GN 817.9: Zink-Druckguss, mit Anschraubflansch, demontierbar, mit und ohne Rastsperre
Form: B - ohne Rastsperre

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 817.9 sind so konzipiert, dass Sonderausführungen der Raststifte auch bei kleinen Stückzahlen wirtschaftlich realisiert werden können.

Die Raststifte können nach Bedarf bearbeitet oder gemäß obenstehender Zeichnung selbst hergestellt werden. Die Montage erfolgt mittels Senkschraube und kann daher beliebig oft erfolgen. Alle Teile werden im unmontierten Set geliefert.

Die Form C wird dann eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss

  • kunststoffbeschichtet
  • schwarz, strukturmatt

Raststift
Edelstahl 1.4305


Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Senkschraube DIN 7991
Edelstahl A2


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

GN 412.2 Positionierbuchsen (Stahl)
GN 412.3 Positionierbuchsen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.9 Rastbolzen, Zink-Druckguss, mit Anschraubflansch, demontierbar, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Führung +0,10/+0,03
l1
Rast-
weg
l2
max.
Hub
bd2d3d4 -0,02/-0,1d5d6kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tFederdruck in N≈
Anfang

Ende
768134,3235M 3342220482263117,676,519
7911134,3235M 33422204822627,521,17625
8810165,3286M 4382625582683920,688,526
81214165,3286M 4382625582683425,688,528
101214165,3287,5M 43826305826839,225,489,538

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,09 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,11 €
brutto 13,20 €
Gewicht: 0,046 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 175 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 176 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 817.9-7-6-BGN 817.9-7-6-CGN 817.9-7-9-BGN 817.9-7-9-CGN 817.9-8-8-BGN 817.9-8-8-CGN 817.9-8-12-BGN 817.9-8-12-CGN 817.9-10-12-BGN 817.9-10-12-C

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern