GN 817.7 Rastbolzen Edelstahl, pneumatisch betätigt

Rastbolzen GN 817.7: Edelstahl, pneumatisch betätigt
Form: D - pneumatisch doppelwirkend, ein- / ausrastend
Kennzeichen: BS0,4 - beidseitige Positionsabfrage, mit Stecker, Kabel 0,4 m
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
IO-Link

IO-Link

IO-Link ist die erste, weltweit standardisierte IO-Technologie (IEC 61131-9) um mit Sensoren und auch Aktoren zu kommunizieren. Die leistungsfähige Punkt-zu-Punkt Kommunikation basiert dabei auf den 3-Leiter Sensor und Aktor Anschluss ohne weitere zusätzliche Anforderungen an das Kabelmaterial. IO-Link ist somit kein Feldbus, sondern die Weiterentwicklung der bisherigen Anschlusstechnik für Sensoren und Aktoren.

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 817.7 mit pneumatischer Betätigung können einfach und sicher in automatisierte Abläufe eingebunden werden und lassen sich auch an Stellen platzieren, an denen eine Handbetätigung des Rastbolzens nicht möglich ist. Durch die verwendeten Werkstoffe können die Rastbolzen auch in aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Die Raststiftposition kann über einen integrierten Magnet elektronisch mittels Sensor abgefragt werden. Die Endlagen (Ein- und Ausrastposition) werden über das Bedienelement am Sensorkabel eingelernt. Sie liefern jeweils ein High-Signal, welches an der jeweiligen LED angezeigt wird und z. B. durch eine Maschinensteuerung verarbeitet werden kann.

Die Sensorelektronik ist zusätzlich per IO-Link ansprechbar und bietet die Möglichkeit, die Schaltpunkte festzulegen, auszulesen, sowie die Teach-Taste am Bedienelement zu sperren. Um Störungen zu vermeiden, sollten keine fremden Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken. Die Pneumatik-Rastbolzen werden mit einer Kontermutter geliefert. Beim Kennzeichen BS0,4 liegen zusätzlich Sensor, Sensorclip und Innensechskantschlüssel lose bei.

Ausführung

Führung
Edelstahl 1.4305


Raststift
Edelstahl 1.4305
randschichtgehärtet


Stangendichtung
Polyurethan (PUR)


Kolbendichtung / O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Magnet
Neodym, Eisen, Bor (NdFeB)


Sensor

  • Gehäuse
    Kunststoff, Polyamid (PA), schwarz
  • Kabel und Stecker
    Außenmantel
    Kunststoff, Polyurethan (PUR), schwarz

Sensorclip
Kunststoff, Polyacetal (POM), schwarz


Kontermutter ISO 8675
Edelstahl A2


Druckfeder bei Form A / E
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung (4-polig, 5 oder 10 Meter lang)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.7 Rastbolzen, Edelstahl, pneumatisch betätigt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dpneumatisch doppelwirkend, ein- / ausrastend
Apneumatisch einfachwirkend, per Federkraft ausrastend
Epneumatisch einfachwirkend, per Federkraft einrastend

Kennzeichen

OPohne Positionsabfrage
BS0,4beidseitige Positionsabfrage, mit Stecker, Kabel 0,4 m
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
l1d2d3d4l2l3l4l5l6
min.
sw1sw2
69M 12 x 1,5M 3217322102441918
812M 16 x 1,5M 3217626102441924
1012M 16 x 1,5M 3217626102441924
1215M 20 x 1,5M 3217634102441930
Spalten ein-/ausblenden
Form D
Kraft F bei 6 bar in N ≈
beim Einrasten


beim Ausrasten
Form A
Federkraft F in N ≈
ausgerastet


eingerastet
Form E
Federkraft F in N ≈
ausgerastet


eingerastet
655012262612

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form



Kennzeichen


Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form



Kennzeichen


Montagehinweis

4e4c9b33-c69b-4e45-bd81-d792b1b06575

Die radiale Position des Sensors lässt sich bei der Montage über den Sensorclip frei bestimmen.

Montageschritte:

  1. Sensor in den Sensorclip seitlich einschieben.
  2. Innensechskantschraube des Sensors anziehen.
  3. Sensorclip in die Ringnut des Rastbolzens einklipsen und anschließend bei Bedarf durch Drehen die Position anpassen.
  4. Sensor per Bedienelement oder IO-Link bei der Inbetriebnahme auf die Endlagen gemäß dem Sensor beiligender Betriebsanleitung einlernen.

Pneumatische Eigenschaften

Betriebsdruck

4...10 bar

Betriebsmedium

gefilterte, getrocknete Luft, ungeölt oder geölt

Einsatztemperatur

-20 °C bis +80 °C

Elektrische Eigenschaften des Sensors

Ausgangsfunktion

2x Schließer (NO)

9d6d9c62-8425-45ec-bf36-6b1297f2b35e

Schaltausgang

2x PNP

Versorgungsspannung

12 - 30 V DC

Dauerstrom Ia

≤ 100 mA

Anschlussart
Stecker (S)

4-poliger Stecker M8x1,
mit Rändelverschraubung frei drehbar

adccafb8-01c8-420d-bec1-3e7ad5752f35

Schutzart

IP 67

Stromaufnahme

≤ 15 mA

Spannungsabfall

≤ 2,2 V

Schutzklasse

III

Einsatztemperatur

-20 °C bis +75 °C

Schock- und Schwingfestigkeit

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMV

nach EN 60947-5-2

Verpolungsschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja

Einschaltimpulsunterdrückung

Ja

Kommunikationsschnittstelle

IO-Link (V1.0)
Zykluszeit 2,3 ms
Prozessdatenlänge 2 Bit
Prozessdatenstruktur:
Bit 0 = Schaltsignal Q1
Bit 1 = Schaltsignal Q2
Bit 2...7 = leer

Zulassungen,
Konformitäten

CE-Kennzeichnung

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 34a94af5-c6e7-494d-8dea-26df2dd4bf81

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
69,50 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,21 €
brutto 82,71 €
Gewicht: 0,177 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 18 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 19 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 817.7-6-9-D-OPGN 817.7-6-9-A-OPGN 817.7-6-9-E-OPGN 817.7-6-9-D-BS0,4GN 817.7-6-9-A-BS0,4GN 817.7-6-9-E-BS0,4GN 817.7-8-12-D-OPGN 817.7-8-12-A-OPGN 817.7-8-12-E-OPGN 817.7-8-12-D-BS0,4GN 817.7-8-12-A-BS0,4GN 817.7-8-12-E-BS0,4GN 817.7-10-12-D-OPGN 817.7-10-12-A-OPGN 817.7-10-12-E-OPGN 817.7-10-12-D-BS0,4GN 817.7-10-12-A-BS0,4GN 817.7-10-12-E-BS0,4GN 817.7-12-15-D-OPGN 817.7-12-15-A-OPGN 817.7-12-15-E-OPGN 817.7-12-15-D-BS0,4GN 817.7-12-15-A-BS0,4GN 817.7-12-15-E-BS0,4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern