JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 817.1 Rastbolzen mit rotem Knopf mit Anschraubflansch, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 817.1 Rastbolzen mit rotem Knopf Form: B - ohne Rastsperre
Farbe: RT - rot, RAL 3000
Form: B - ohne Rastsperre
Farbe: RT - rot, RAL 3000
GN 817.1 Rastbolzen mit rotem Knopf Form: B - ohne Rastsperre
Farbe: RT - rot, RAL 3000 GN 817.1 Rastbolzen mit rotem Knopf Form: C - mit Rastsperre
Farbe: RT - rot, RAL 3000

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 817.1 Form C werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Raststift
Edelstahl

  • nichtrostend 1.4305
  • chemisch vernickelt

Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • rot, RAL 3000RTRT
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.1 Rastbolzen mit rotem Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung +0,10/+0,03
l1bd2d3d4kl2l3l4Feder-
druck
in N≈
Anfang



Ende
6613234,33422482266,519
6913234,3342248226625
8816285,33826582688,526
81216285,33826582688,528
101216285,33826582689,538

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Farbe
RT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,42 €
brutto 8,91 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,038 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.