GN 817 Rastbolzen Stahl, mit und ohne Rastsperre

Rastbolzen GN 817: Stahl, mit und ohne Rastsperre
Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817 Rastbolzen, Stahl, mit rotem Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Führung H7
l1d2d3kl2l3l4swFederdruck in N≈
Anfang

Ende
44M 8 x 1161435165104,512
46M 8 x 116143516510412,5
55M 10 x 119164018612515
58M 10 x 119164018612518
66M 12 x 1,5232048226146,519
69M 12 x 1,523204822614625
88M 16 x 1,5282458268178,526
812M 16 x 1,5282458268178,528
1012M 16 x 1,5282458268179,538
1215M 20 x 1,53328,571,533102211,540
1620M 24 x 23328,578,53812271354

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form




Farbe
rot
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form




Farbe
rot

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,03 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,15 €
brutto 7,18 €
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 69 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 70 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 817-4-4-B-RTGN 817-4-4-BK-RTGN 817-4-4-C-RTGN 817-4-4-CK-RTGN 817-4-6-B-RTGN 817-4-6-BK-RTGN 817-4-6-C-RTGN 817-4-6-CK-RTGN 817-5-5-B-RTGN 817-5-5-BK-RTGN 817-5-5-C-RTGN 817-5-5-CK-RTGN 817-5-8-B-RTGN 817-5-8-BK-RTGN 817-5-8-C-RTGN 817-5-8-CK-RTGN 817-6-6-B-RTGN 817-6-6-BK-RTGN 817-6-6-C-RTGN 817-6-6-CK-RTGN 817-6-9-B-RTGN 817-6-9-BK-RTGN 817-6-9-C-RTGN 817-6-9-CK-RTGN 817-8-8-B-RTGN 817-8-8-BK-RTGN 817-8-8-C-RTGN 817-8-8-CK-RTGN 817-8-12-B-RTGN 817-8-12-BK-RTGN 817-8-12-C-RTGN 817-8-12-CK-RTGN 817-10-12-B-RTGN 817-10-12-BK-RTGN 817-10-12-C-RTGN 817-10-12-CK-RTGN 817-12-15-B-RTGN 817-12-15-BK-RTGN 817-12-15-C-RTGN 817-12-15-CK-RTGN 817-16-20-B-RTGN 817-16-20-BK-RTGN 817-16-20-C-RTGN 817-16-20-CK-RT

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern