GN 715.2 Exzenterbuchsen für Seitendruckstücke GN 714 / GN 715, Stahl

Exzenterbuchsen GN 715.2: für Seitendruckstücke GN 714 / GN 715, Stahl

Produktbeschreibung

Exzenterbuchsen GN 715.2 ermöglichen das Justieren von Seitendruckstücken GN 715 / GN 714. Die Position des Seitendruckstückes lässt sich mit ihnen den Erfordernissen des Werkstückes (Werkstücktoleranz) optimal anpassen.

Ausführung

Buchse
Stahl
brüniert


Gewindestift DIN 913
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 715.2 Exzenterbuchsen, Stahl, für Seitendruckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2  h9d3  H7d4d5  +0,1eh min.-0,2tFür Seiten-
druckstück Ø
61212M 46,22109,94,43-
101616M 410,221211,95,456
121818M 412,221413,96,68-
162525M 616,231817,97,910-

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrungsdurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,94 €
brutto 18,41 €
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 86 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 512 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 513 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 715.2-6GN 715.2-10GN 715.2-12GN 715.2-16

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern