GN 713.1 Einschraubwerkzeuge für Seitendruckstücke GN 713, Stahl

Einschraubwerkzeuge GN 713.1: für Seitendruckstücke GN 713, Stahl

Produktbeschreibung

Zum Einschrauben der Seitendruckstücke GN 713 sind Einschraubwerkzeuge GN 713.1 lieferbar.

Ausführung

Stahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 713.1 Einschraubwerkzeuge für Seitendruckstücke GN 713 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Kennzifferzu verwenden für
5.6GN 713-5-... / GN 713-6-...
10GN 713-10-...

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,05 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,67 €
brutto 16,72 €
Gewicht: 0,076 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82054000
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
  • 15 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 52 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 53 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 713.1-5.6GN 713.1-10

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern