GN 714 Seitendruckstücke ohne Druckstift, zum Einpressen

Seitendruckstücke GN 714: ohne Druckstift, zum Einpressen

Produktbeschreibung

Seitendruckstücke GN 714 sind eine Weiterentwicklung von Seitendruckstücken GN 715. Der Druckstift kann individuell gestaltet werden. Sie werden in der Gewindebohrung des Drucktellers befestigt.

Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der Seitendruckstücke bei gleichen Vorteilen. Sie sparen aufwendige Aufbauten, beanspruchen wenig Raum und sind leicht zu montieren. Aufgrund des Rändels der Hülse genügt eine Bohrungs-Toleranz H8.

Zum Einpressen der Seitendruckstücke sind Montagedorne GN 715.1 lieferbar (siehe Tabelle).

Ausführung

Hülse Aluminium
blank


Druckteller mit Innengewinde
gehärtet, brüniert


Druckfeder - Kennzeichnung
Druckkraft schwach: grau
mittel: schwarz
stark: silber


Abdichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

GN 715.1 Montagedorne

Technische Zeichnung ausblenden
GN 714 Seitendruckstücke ohne Druckstift, zum Einpressen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Seitendruckkraft F0 in N ≈
bei l2
d2d3  H8h ::min.l1  -1l2l3l4w
Verstell-
weg bei l2
Artikel-Nr. für
Montagedorn
102050100M 410121241,54,51,6GN 715.1-5.6
104075150M 41012127,51,54,52GN 715.1-5.6
16100200300M 616181811,527,53,2GN 715.1-10

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
Seitendruckkraft
d1
Seitendruckkraft

Konstruktions- und Montagehinweise

Sketch GN 715 bushing

Exzenterbuchsen GN 715.2 stellen eine Montagehilfe für GN 714 dar.

Sie ermöglichen ein Justieren des Seitendruckstückes in die günstigste Spannstellung. Dadurch kann l0 verändert werden z. B. zur Überbrückung größerer Toleranzbereiche eines Werkstückes.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,28 €
brutto 8,00 €
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 32 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 50 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 51 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern