GN 713 Seitendruckstücke Stahl, Druckstift Stahl / Kunststoff, zum Einschrauben

Seitendruckstücke GN 713: Stahl, Druckstift Stahl / Kunststoff, zum Einschrauben
Form: SB - Druckstift Stahl, mit Abdichtung

Produktbeschreibung

Federnde Seitendruckstücke GN 713 sind vielseitig und rationell einzusetzende Elemente zum Halten, Positionieren und Spannen von Werkstücken.

Sie sparen aufwendige Aufbauten, beanspruchen wenig Raum und sind leicht zu montieren. Dabei kann der Druckstift über das Gewinde an die Werkstückhöhe angepaßt werden.

Zum Einschrauben der Seitendruckstücke sind Einschraubwerkzeuge GN 713.1 lieferbar (siehe Tabelle).

Ausführung

Hülse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckstift

  • Stahl bei Form SA / SB
    • gehärtet
    • verzinkt, blau passiviert
  • Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Form KA / KB

Druckfeder
Seitendruckkraft schwach
Edelstahl 1.4310

  • Seitendruckkraft mittel
    Federstahl brüniert
  • Seitendruckkraft stark
    Federstahl verzinkt, blau passiviert

Abdichtung
Chloropren-Kautschuk (CR)


RoHS

Zubehör

Einschraubwerkzeuge GN 713.1 (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 713 Seitendruckstücke, Hülse Stahl, Druckstift Stahl / Kunststoff, zum Einschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SADruckstift Stahl, ohne Abdichtung
KADruckstift Kunststoff, ohne Abdichtung
SBDruckstift Stahl, mit Abdichtung
KBDruckstift Kunststoff, mit Abdichtung
Spalten ein-/ausblenden
d1Seitendruckkraft F in N ≈
Form SA / SB

Form
KA / KB
l1  -2d2l2
Form
SA / KA

Form
SB / KB
l3
Form
SA / KA

Form
SB / KB
sw
Form
SA / KA

Form
SB / KB
Artikel-Nr. für
Einschraubwerkzeug
520501002011,51926,5M 126,463,93,5101,60,8GN 713.1-5.6
640751004011,51926,5M 1210,4107,471021GN 713.1-5.6
101001502051001831,545M 18 x 1,516,91611,911163,21,6GN 713.1-10

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Seitendruckkraft F (Form SA / SB)
Seitendruckkraft F (Form KA / KB)
Einschraublänge l1
Form




Außendurchmesser d1
Seitendruckkraft F (Form SA / SB)
Seitendruckkraft F (Form KA / KB)
Einschraublänge l1
Form




Konstruktions- und Montagehinweise

b781ac79-c91a-4b86-924f-4cc03038ef63

Die Position der Montagebohrung ergibt sich aus der Werkstücklänge lm plus dem Bohrungsversatz m, der sich wie nachfolgend gezeigt berechnen lässt:

w = maximaler Verstellweg des Druckstiftes
t = Werkstückhöhe
m = Bohrungsversatz

1acb6aab-9032-4963-bea4-562f5d987697

Fall 1:
Die Werkstückhöhe t ist größer als die Konushöhe l3

	   m = d~1~/2 - w/2

Fall 2:
Die Werkstückhöhe t ist kleiner als die Konushöhe l3

	   m = d~1~/2 - (l~3~ - t) x 0,123

Wenn die Position der Montagebohrung gemäß den Vorgaben festgelegt wird ist gewährleistet, dass der gesamte Verstellweg des Seitendruckstückes zum Ausgleich der Werkstücktoleranz zur Verfügung steht.

Im Fall 1 ergibt sich neben der seitlichen Spannkraft auch ein Niederzugseffekt, der das Werkstück gegen die Auflagefläche drückt.

ddd94f27-6bab-402b-9a7f-41c9b345c9c8 3c8f5c4d-b031-4e77-bd48-67fec37f225f

Zur Montage empfiehlt sich die Verwendung von Montagedornen GN 715.1 bzw. Einschraubwerkzeugen GN 713.1.

Exzenterbuchsen GN 715.2 stellen eine Montagehilfe für Seitendruckstücke GN 714 / GN 715 dar. Sie ermöglichen ein Justieren des Seitendruckstückes in die günstigste Spannstellung, z. B. zum Überbrücken größerer Toleranzbereiche eines Werkstückes.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,51 €
brutto 9,48 €
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 56 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 57 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 713-5-20-11,5-KAGN 713-5-20-11,5-KBGN 713-5-20-11,5-SAGN 713-5-20-11,5-SBGN 713-5-50-11,5-SAGN 713-5-50-11,5-SBGN 713-5-100-11,5-SAGN 713-5-100-11,5-SBGN 713-5-20-19-KAGN 713-5-20-19-KBGN 713-5-20-19-SAGN 713-5-20-19-SBGN 713-5-50-19-SAGN 713-5-50-19-SBGN 713-5-100-19-SAGN 713-5-100-19-SBGN 713-5-20-26,5-KAGN 713-5-20-26,5-KBGN 713-5-20-26,5-SAGN 713-5-20-26,5-SBGN 713-5-50-26,5-SAGN 713-5-50-26,5-SBGN 713-5-100-26,5-SAGN 713-5-100-26,5-SBGN 713-6-40-11,5-KAGN 713-6-40-11,5-KBGN 713-6-40-11,5-SAGN 713-6-40-11,5-SBGN 713-6-75-11,5-SAGN 713-6-75-11,5-SBGN 713-6-100-11,5-SAGN 713-6-100-11,5-SBGN 713-6-40-19-KAGN 713-6-40-19-KBGN 713-6-40-19-SAGN 713-6-40-19-SBGN 713-6-75-19-SAGN 713-6-75-19-SBGN 713-6-100-19-SAGN 713-6-100-19-SBGN 713-6-40-26,5-KAGN 713-6-40-26,5-KBGN 713-6-40-26,5-SAGN 713-6-40-26,5-SBGN 713-6-75-26,5-SAGN 713-6-75-26,5-SBGN 713-6-100-26,5-SAGN 713-6-100-26,5-SBGN 713-10-100-18-KAGN 713-10-100-18-KBGN 713-10-100-18-SAGN 713-10-100-18-SBGN 713-10-150-18-SAGN 713-10-150-18-SBGN 713-10-205-18-SAGN 713-10-205-18-SBGN 713-10-100-31,5-KAGN 713-10-100-31,5-KBGN 713-10-100-31,5-SAGN 713-10-100-31,5-SBGN 713-10-150-31,5-SAGN 713-10-150-31,5-SBGN 713-10-205-31,5-SAGN 713-10-205-31,5-SBGN 713-10-100-45-KAGN 713-10-100-45-KBGN 713-10-100-45-SAGN 713-10-100-45-SBGN 713-10-150-45-SAGN 713-10-150-45-SBGN 713-10-205-45-SAGN 713-10-205-45-SB

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern