GN 665 Bogengriffe Aluminium

Bogengriffe GN 665: Aluminium
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Ausführung

Griffbogen
Aluminium
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt


Gewindestifte
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
verzinkt, blau passiviert


Sechskantmuttern ISO 4032-M8
Stahl, verzinkt


Unterlegscheiben DIN 125
Stahl, verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 665 Bogengriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1l1 ±0,25ab2dh  -1l2 ≈l3l4 ≈l5
max.
263501714M 869526328189,5
264501714M 869632428189,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffbreite b1
Länge l1
Oberfläche
SR
SW
Griffbreite b1
Länge l1
Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
41,92 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,96 €
brutto 49,88 €
inkl. Materialzuschlag: 1,48 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,620 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
  • 29 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 30 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 665-26-350-SWGN 665-26-350-SRGN 665-26-450-SWGN 665-26-450-SR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern