GN 62444.2 Verschlussschrauben Messing / Kunststoff, metrisches Gewinde

Verschlussschrauben GN 62444.2: Messing / Kunststoff, metrisches Gewinde
Werkstoff: MS - Messing

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben GN 62444.2 verschließen ungenutzte Aufnahmebohrungen für Kabelverschraubungen. Sie können in vorhandene Innengewinde eingeschraubt oder mittels Befestigungsmutter in einer Durchgangsbohrung montiert werden.

Die Abdichtung zum Gehäuse erfolgt bei den Metallausführungen über einen O-Ring. Bei der Kunststoffausführung wird die Abdichtung ohne einen zusätzlichen Dichtring erreicht.

Ausführung

Verschlussschraube

  • MessingMS
    • vernickelt
    • Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
  • KunststoffKLG, Polyamid (PA)
    • glasfaserverstärkt
    • Einsatztemperatur -40 °C bis +100 °C
    • grau, RAL 7035

O-Ring bei MS
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Schutzart

  • IP 68 bei MS
  • IP 54 bei KLG

RoHS

Zubehör

GN 62444.1 Befestigungsmuttern

Technische Zeichnung ausblenden
GN 62444.2 Verschlussschrauben, Messing / Kunststoff, metrisches Gewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
MS

KLG
h
MS

KLG
Länge l
MS

KLG
M 12 x 1,514157,5856
M 16 x 1,518208956
M 20 x 1,522248,59,566
M 25 x 1,52829,71111,578
M 32 x 1,53537,1121288
M 40 x 1,54446131388
M 50 x 1,55456,31515910
M 63 x 1,56769,316171012

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Werkstoff


Ausführungen

Gewinde d1
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,14 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 7 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 8 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 62444.2-M12x1,5-MSGN 62444.2-M12x1,5-KLGGN 62444.2-M16x1,5-MSGN 62444.2-M16x1,5-KLGGN 62444.2-M20x1,5-MSGN 62444.2-M20x1,5-KLGGN 62444.2-M25x1,5-MSGN 62444.2-M25x1,5-KLGGN 62444.2-M32x1,5-MSGN 62444.2-M32x1,5-KLGGN 62444.2-M40x1,5-MSGN 62444.2-M40x1,5-KLGGN 62444.2-M50x1,5-MSGN 62444.2-M50x1,5-KLGGN 62444.2-M63x1,5-MSGN 62444.2-M63x1,5-KLG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern