GN 559 Handgriffe Aluminium

Handgriffe GN 559: Aluminium
Form: B - offene Form, Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Charakteristisch für Handgriffe GN 559 ist die als Daumenauflage ausgebildete Fläche auf dem vorderen Griffschenkel. Gleichzeitig gestattet der verlängerte Schenkel die Ausführung als offene Form, bei welcher der Zugriff auch seitlich erfolgen kann.

Bei der Form C werden die Befestigungsbohrungen nach der Montage des Griffs durch eine Abdeckkappe verschlossen. Diese ist im Lieferumfang enthalten.

Handgriffe GN 559 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Die Befestigung erfolgt jeweils durch zwei Schrauben M8, wobei bei der geschlossenen Form A zwei Lochabstände (l2 oder l3) zur Verfügung stehen.

Ausführung

Griff
Aluminium
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Abdeckkkappe bei Form C
Kunststoff

  • schwarz bei SW
  • hellgrau bei SR

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 559 Handgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Ageschlossene Form
Boffene Form, Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Coffene Form, Montage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1a1a2a3b1b2d1d2h1h2h3h4h5l2l3 ±0,2l4l5l6l7t1
min.
t2
min.
t3
1623819402528M 88,35557363828128140822102012168

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Form



Oberfläche
silber
schwarz
Länge l1
Form



Oberfläche
silber
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,52 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,81 €
brutto 11,33 €
inkl. Materialzuschlag: 0,51 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,242 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
  • 926 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 927 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 559-162-A-SWGN 559-162-A-SRGN 559-162-B-SWGN 559-162-B-SRGN 559-162-C-SWGN 559-162-C-SR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern