GN 224.3 Fingergriffe Kunststoff

Fingergriffe GN 224.3: Kunststoff
Original design
code: MFH
Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt

Produktbeschreibung

Fingergriffe GN 224.3 mit Bohrung B 3,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,2, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • Farbe
    • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
    • orange, RAL 2004, mattOROR
    • grau, RAL 7035, mattGRGR
    • rot, RAL 3000, mattRTRT
    • weiß, RAL 9002, mattWSWS

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 224.3 Fingergriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge l
Nennmaß

Istmaß
d2
Bohrung
d3h
93029,5B 3,51227
104039,5B 3,51533,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Länge l
d2
Farbe
grau
orange
rot
schwarz
weiß
Griffdurchmesser d1
Länge l
d2
Farbe
grau
orange
rot
schwarz
weiß

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,02 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,38 €
brutto 2,40 €
ELESA Code: 138201-C6
Beschreibung: MFH-30-AF 3,5-C6
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
  • 35 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 165 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 295 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 296 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 224.3-9-30-B3,5-SWGN 224.3-9-30-B3,5-ORGN 224.3-9-30-B3,5-GRGN 224.3-9-30-B3,5-RTGN 224.3-9-30-B3,5-WSGN 224.3-10-40-B3,5-SWGN 224.3-10-40-B3,5-ORGN 224.3-10-40-B3,5-GRGN 224.3-10-40-B3,5-RTGN 224.3-10-40-B3,5-WS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern