Produktbeschreibung
Ölschaugläser GN 541 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung.
Diese Ölschaugläser GN 541 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.
Ausführung
Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA-T)
- glasklar
- alterungsbeständig
- hohe mechanische Festigkeit
- lösungsmittelbeständig
- jedoch nicht alkoholbeständig
Reflektor bei Form A
Aluminium
eloxiert, naturfarben
Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
RoHS