GN 541.2 Ölschaugläser glasklarer Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit Prismeneffekt

Ölschaugläser GN 541.2: glasklarer Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit Prismeneffekt
Original design
code: HFTX.PR

Produktbeschreibung

Ölschaugläser GN 541.2 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt.

Diese Ölschaugläser benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines „Katzenauges“, um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu geben. Der Vorteil dieser Effekte ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Sichtverhältnissen.

Ölschaugläser GN 541.2 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA-T)

  • glasklar
  • alterungsbeständig
  • hohe mechanische Festigkeit
  • lösungsmittelbeständig
  • jedoch nicht alkoholbeständig

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430
Schweißmuffen GN 7490

Technische Zeichnung ausblenden
GN 541.2 Ölschaugläser, Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit Prismeneffekt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment
in Nm
9G 1/418106152...3
11G 3/8227,57193...5
14G 1/22610,58224...6
20G 3/431,510,59276...8
25G 1401110348...10

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Gewinde d2
Schauöffnung d1
Gewinde d2

Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,83 €
ELESA Code: 13652
Beschreibung: HFTX.9/PR-1/4
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
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
  • 524 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 3949 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 7374 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 7375 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 541.2-9-G1/4GN 541.2-11-G3/8GN 541.2-14-G1/2GN 541.2-20-G3/4GN 541.2-25-G1

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern