GN 51.6 Haltemagnete Scheibenform, mit 2 Innengewinden, mit Gummiummantelung

Haltemagnete GN 51.6: Scheibenform, mit 2 Innengewinden, mit Gummiummantelung

Produktbeschreibung

Haltemagnete GN 51.6 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ihre Abmessungen, insbesondere der Bohrungsabstand m und die Gewinde d2 sind auf die Verwendung mit Klemmhalter GN 473, GN 477 und GN 480 abgestimmt.

Ausführung

Stahlteil
verzinkt


Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80° C


Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A
schwarz


RoHS

Zubehör

GN 70 Haltescheiben
GN 70.1 Haftscheiben

Auf Anfrage

andere Farben
andere Shorehärten

Technische Zeichnung ausblenden
GN 51.6 Haltemagnete, mit 2 Innengewinden, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1md2d3ht min.Nennhaftkräfte
in N
4322M 43910,36100
4327M 53910,37100
5732M 65311,37200
5736M 65311,37200

Artikelauswahl und -konfiguration

Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
m
Gewinde d2
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
m
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,78 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,24 €
brutto 14,02 €
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
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
  • 177 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 178 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.