GN 448 Einsteckbuchsen für Rundrohre

Einsteckbuchsen GN 448: für Rundrohre
ELESA original design
code: NDX.T

Produktbeschreibung

Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100° C

Buchse Messing
blank oder vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 448 Einsteckbuchsen, für Rundrohre, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Außen-Ø
d2
Innen-Ø
d3 Gewinde-Ø  -  t Gewindetiefel1l2Statische Belastbarkeit
in N
M8 ... M16


M20 ... M24
passend für
Konstruktionsrohre
GN 990
D 20D 16---M 8-10------2354500-D 20
D 25D 21---M 8-10M 10-10-----265,54500-D 25
D 30D 25D 26D 27D 28M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3164500--
D 32D 28---M 8-10M 10-10-----3164500-D 32
D 35D 31---M 10-10M 12-10-----3164500-D 35
D 38D 33D 34--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15---3885000--
D 38D 35---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3885000--
D 40D 34---M 10-10M 12-10-----3885000-D 40
D 42D 36---M 10-10M 12-10-----3885000-D 42
D 42,4D 37,4D 38,4--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20--38850008000-
D 42,4D 39,4---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-38850008000-
D 45D 39---M 12-10M 16-15-----388,55000-D 45
D 48D 42---M 12-10M 16-15-----45105500-D 48
D 48,3D 43,3D 44,3--M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 48,3D 45,3---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-451055008500-
D 50D 44---M 12-10M 16-15-----45105500-D 50
D 50,9D 45,9D 46,9D 47,9-M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 60,3D 55,3D 56,3D 57,3-M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20M 24-20521255008500-

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Innendurchmesser d2
Gewinde d3
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Innendurchmesser d2
Gewinde d3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 3,03 €
ELESA Code: 320211
Beschreibung: NDX.T-20x2-M8
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 273 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 705 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 706 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern