GN 349 Halter für Stell- / Gelenkfüße

Halter für Stell- / Gelenkfüße GN 349:

Produktbeschreibung

Halter GN 349 werden in Verbindung mit Stell- und Gelenkfüßen eingesetzt, wenn montageseitig dünne Wandstärken vorhanden sind.

Ausführung

Stahl

  • schweißbar
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 349 Halter für Stell- / Gelenkfüße Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4hkt
36M 8M 10M 125,31010245,3

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Durchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,49 €
brutto 9,35 €
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
  • 50 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 51 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.