GN 423 Gerätegriffe Griffsteg Aluminium / Grifffüße Kunststoff, für 19“-Gehäusetechnik

Gerätegriffe GN 423: Griffsteg Aluminium / Grifffüße Kunststoff, für 19“-Gehäusetechnik
Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19“-Gehäusetechnik abgestimmt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse.

Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen.

Dank der mitglieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.

Ausführung

Griffsteg
Aluminium

  • eloxiert, naturfarbenELSELS
    Grifffüße schwarz, matt
  • eloxiert, naturfarbenELGELG
    Grifffüße, hellgrau, matt
  • eloxiert, schwarzESSESS
    Grifffüße schwarz, matt

Grifffüße
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur bis 130 °C

Blechschrauben bei Form A
ISO 7049
Stahl verzinkt ST4,8-19


Befestigungsset bei Form B

  • Zylinderschrauben ISO 4762-M5-45
    Stahl verzinkt, schwarz
  • Flanschmuttern DIN 1661-M5
    Stahl verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Blechschrauben)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
b1l1b2d1d2d3h1h2l2l3 max.l4 min.l5 max.l6sHE
125512,5M 54,312,54034,567,5514510,592
128812,5M 54,312,54034,5100,5514510,593
1210012,5M 54,312,54034,5112,5514510,593
1212012,5M 54,312,54034,5132,5514510,594
1218012,5M 54,312,54034,5192,5514510,595
1223512,5M 54,312,54034,5247,5514510,596

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffbreite b1
Länge l1
Form


Oberfläche
eloxiert, naturfarben / Grifffüße hellgrau, matt
eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt
eloxiert, schwarz / Grifffüße schwarz, matt
Griffbreite b1
Länge l1
Form


Oberfläche
eloxiert, naturfarben / Grifffüße hellgrau, matt
eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt
eloxiert, schwarz / Grifffüße schwarz, matt

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,05 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,96 €
brutto 6,01 €
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 27 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 28 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 423-12-55-A-ELSGN 423-12-55-B-ELSGN 423-12-55-A-ESSGN 423-12-55-B-ESSGN 423-12-55-A-ELGGN 423-12-55-B-ELGGN 423-12-88-A-ELSGN 423-12-88-B-ELSGN 423-12-88-A-ESSGN 423-12-88-B-ESSGN 423-12-88-A-ELGGN 423-12-88-B-ELGGN 423-12-100-A-ELSGN 423-12-100-B-ELSGN 423-12-100-A-ESSGN 423-12-100-B-ESSGN 423-12-100-A-ELGGN 423-12-100-B-ELGGN 423-12-120-A-ELSGN 423-12-120-B-ELSGN 423-12-120-A-ESSGN 423-12-120-B-ESSGN 423-12-120-A-ELGGN 423-12-120-B-ELGGN 423-12-180-A-ELSGN 423-12-180-B-ELSGN 423-12-180-A-ESSGN 423-12-180-B-ESSGN 423-12-180-A-ELGGN 423-12-180-B-ELGGN 423-12-235-A-ELSGN 423-12-235-B-ELSGN 423-12-235-A-ESSGN 423-12-235-B-ESSGN 423-12-235-A-ELGGN 423-12-235-B-ELG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern