GN 417 Rastbolzen Zink-Druckguss, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre

Rastbolzen GN 417: Zink-Druckguss, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre
Form: C - mit Rastsperre, mit Knopf
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 417 mit Flansch werden parallel zum Raststift befestigt und zeichnen sich damit durch eine besonders geringe Bauhöhe aus. Das Befestigungsbohrbild mit Langlöchern bietet großzügige Einstellmöglichkeiten z. B. bei der Verwendung an Aluminiumprofilen. Die Verwendung von Unterlegscheiben begünstigt die Befestigung über die Langlöcher.

Rastbolzen mit Rastsperre (Form C) werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Raststift
Edelstahl 1.4305


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Zubehör

Positionierbuchsen GN 412.2 (Stahl)
Raststücke GN 417.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 417 Rastbolzen, Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, mit Knopf
Cmit Rastsperre, mit Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h11
Bohrung +0,03 / +0,08
b1b2
Form B

Form C
b3b4 -0,2d2h1h2h3k1 ±0,05k2k3k4
Form B

Form C
l1l2Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
42216,51963,312741014484,57410,5312
5282225,584,3169,54,513,518510710,5513524
63227,530,5105,41810,5515,5215,5121013615,5521
8343337,5125,42112,5618,5235,51215,520818622
1039354014,56,52514,5621,752761513,518,51022,5425

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Form


Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,88 €
brutto 5,50 €
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 908 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 909 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 417-4-BGN 417-4-CGN 417-5-BGN 417-5-CGN 417-6-BGN 417-6-CGN 417-8-BGN 417-8-CGN 417-10-BGN 417-10-C

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern