JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 334.1 Ovalrohrgriffe Montage von der Bedienungsseite

Produktbild

GN 334.1 Ovalrohrgriffe Montage von der Bedienungsseite Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
GN 334.1 Ovalrohrgriffe Montage von der Bedienungsseite Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 334.1 Ovalrohrgriffe Montage von der Bedienungsseite Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben GN 334.1 Ovalrohrgriffe Montage von der Bedienungsseite Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus.

Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium


Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet


Rohr
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Rohr
eloxiert, naturfarbenELEL

Grifffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Rohr
eloxiert, naturfarbenESES

Grifffüße
silber, RAL 9006, strukturmatt


Deckel
Kunststoff, hellgrau


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 334.1 Ovalrohrgriffe Montage von der Bedienungsseite Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1l1 ±0,5ab2dh1h2h3l2l3l4
3620025030035040050060080024388,55772514,57,541

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser b1
Länge l1
Oberfläche
EL
ES
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,62 €
brutto 22,65 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,53 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,430 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 334.1-36-200-SWGN 334.1-36-200-ELGN 334.1-36-200-ESGN 334.1-36-250-SWGN 334.1-36-250-ELGN 334.1-36-250-ESGN 334.1-36-300-SWGN 334.1-36-300-ELGN 334.1-36-300-ESGN 334.1-36-350-SWGN 334.1-36-350-ELGN 334.1-36-350-ESGN 334.1-36-400-SWGN 334.1-36-400-ELGN 334.1-36-400-ESGN 334.1-36-500-SWGN 334.1-36-500-ELGN 334.1-36-500-ESGN 334.1-36-600-SWGN 334.1-36-600-ELGN 334.1-36-600-ESGN 334.1-36-800-SWGN 334.1-36-800-ELGN 334.1-36-800-ES