GN 332 Rohrgriffe Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss, mit elektrischer Schaltfunktion

Rohrgriffe GN 332: Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss, mit elektrischer Schaltfunktion
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: T0 - ohne Taster
Kennziffer: 2 - mit Not-Aus-Schalter
Türanschlag: R - rechts

Produktbeschreibung

Rohrgriffe GN 332 sind in unterschiedlichen Ausstattungen bezüglich Not-Aus-Schaltern und Tastern erhältlich. Mit ihnen kann die Betätigung einzelner Funktionen einer Maschinensteuerung wie z.B. die Entriegelung der Sicherheitszuhaltung einer Gehäusetüre direkt am Griff erfolgen.

Die realisierbaren Schaltungen hängen von der Ausstattung ab und sind nachfolgend aufgeführt. Bei den Formen T1 und T2 wird je Taster ein Set Kappen, bestehend aus den Farben rot, grün und blau mitgeliefert.

Unabhängig von der Betätigung der Taster leuchtet die rote oder grüne LED und kann z.B. als Statusanzeige einer Steuerung dienen.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium, Wandstärke 1,5 mm

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • eloxiert, naturfarbenELEL

Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Deckel bei Kennziffer 1 (statt Not-Aus-Schalter)
Kunststoff, hellgrau


Einsatztemperatur -25 °C bis +55 °C


RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (12-polig, 5 oder 10 Meter lang)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 332 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T0ohne Taster
T1mit 1 Taster
T2mit 2 Taster

Kennziffer

1ohne Not-Aus-Schalter
2mit Not-Aus-Schalter

Türanschlag

Llinks
Rrechts
Spalten ein-/ausblenden
Länge l±0,25db1b2b3b4h1h2t
min.
200M 827175168516815
300M 827175168516815

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l
Oberfläche
eloxiert
schwarz
Form



Kennziffer


Türanschlag


Länge l
Oberfläche
eloxiert
schwarz
Form



Kennziffer


Türanschlag


Kenndaten der Standard-Ausführungen

Die Rohrgriffe tragen das CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU

Not-Aus-Schalter

2-kanalig, Öffnerkontakte

81068342-ca37-4669-a7b7-3f0f8376c98d

1. Taster mit 2 LED

Wechselkontakt

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

1. Taster mit 2 LED

LED. rot und grün

46962314-65bb-41e4-b09d-59535d0c76f3

2. Taster

Schließerkontakt

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Anschlussart, Steckerbelegung

Stecker M12x1, 12-polig

9ccd9d02-ee7d-410e-a50c-d415e86fd58c

Schaltspannung / Schaltstrom

max. 24 V DC / max. 0,5 A

Betriebsspannung (LEDs)

24 V DC ±15% / 10 mA

Schutzart

Kennziffer 1: IP 67 (in verschraubtem Zustand)
Kennziffer 2: IP 54

Tasterfarbe

pro Taster wird ein Set Kappen mitgeliefert, in den Farben: rot, grün, blau

Zusätzliche Varianten in Sonderausführung

Not-Aus-Schalter

1-kanalig

34bafafc-ac74-4a6b-ac35-44ab0ad519a5

Anzahl der Taster > 2

Taster wahlweise mit

Schließerkontakt

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Anzahl der Taster > 2

Taster wahlweise mit

Öffnerkontakt

56d47128-8855-4a26-943e-e7059d710d2c

Anzahl der Taster > 2

Taster wahlweise mit

Wechselkontakt

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

Taster mit Beschriftungsfeld

b1b1edcd-060e-4f0d-9bee-f3675950ff1a

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
291,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 55,38 €
brutto 346,83 €
inkl. Materialzuschlag: 0,43 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,573 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85365080
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • Bitte Lieferzeit anfragen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 332-200-SW-T0-2-LGN 332-200-EL-T0-2-LGN 332-200-SW-T0-2-RGN 332-200-EL-T0-2-RGN 332-200-SW-T1-1-LGN 332-200-SW-T1-2-LGN 332-200-EL-T1-1-LGN 332-200-EL-T1-2-LGN 332-200-SW-T1-1-RGN 332-200-SW-T1-2-RGN 332-200-EL-T1-1-RGN 332-200-EL-T1-2-RGN 332-200-SW-T2-1-LGN 332-200-SW-T2-2-LGN 332-200-EL-T2-1-LGN 332-200-EL-T2-2-LGN 332-200-SW-T2-1-RGN 332-200-SW-T2-2-RGN 332-200-EL-T2-1-RGN 332-200-EL-T2-2-RGN 332-300-SW-T0-2-LGN 332-300-EL-T0-2-LGN 332-300-SW-T0-2-RGN 332-300-EL-T0-2-RGN 332-300-SW-T1-1-LGN 332-300-SW-T1-2-LGN 332-300-EL-T1-1-LGN 332-300-EL-T1-2-LGN 332-300-SW-T1-1-RGN 332-300-SW-T1-2-RGN 332-300-EL-T1-1-RGN 332-300-EL-T1-2-RGN 332-300-SW-T2-1-LGN 332-300-SW-T2-2-LGN 332-300-EL-T2-1-LGN 332-300-EL-T2-2-LGN 332-300-SW-T2-1-RGN 332-300-SW-T2-2-RGN 332-300-EL-T2-1-RGN 332-300-EL-T2-2-R

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern