GN 236 Scharnier Kunststoff, justierbar

Scharnier GN 236: Kunststoff, justierbar
Original design
code: CFR.
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Scharniere GN 236 ermöglichen eine technisch und optisch einwandfreie Positionierung von Türen in ihrem Rahmen.

Die Verzahnungen an den Scharnierflügeln (Kreuzverzahnung) und an den Justierbuchsen ergeben einen Formschluss, der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert. Die Pfeilspitzen markieren die 0-Referenz zur Montageerleichterung.

Das Scharnier ist sowohl in der senkrechten als auch in der waagrechten Richtung justierbar, je nach Einbaulage (Drehung um 90°) der Justierbuchsen.

Ausführung

Scharnierflügel / Justierbuchsen
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Scharnierstift
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 236 Scharnier, Kunststoff, justierbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1 ≈h2h3h4l3m1m2s1s2
75606,581689,51929,541,5341713

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Breite l1
Länge l2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,77 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,86 €
brutto 11,63 €
ELESA Code: 426431
Beschreibung: CFR.60 SH-6
Gewicht: 0,070 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 536 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 2389 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 4242 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 4243 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 236-75-60

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern