GN 233.3 Scharnier Kunststoff, ohne Federrückstellung

Scharnier GN 233.3: Kunststoff, ohne Federrückstellung
Original design
code: CFMR-NS
Technische Zeichnung ausblenden
GN 233.3 Scharnier ohne Federrückstellung, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Oohne Rückstellung
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2
55676,5102412,56,312,53848

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Form

Farbe
schwarz
Ausführungen

Breite l1
Länge l2
Form

Farbe
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,39 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,59 €
brutto 9,98 €
ELESA Code: 425840
Beschreibung: CFMR.67-NS
Gewicht: 0,061 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 85 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 2229 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 4373 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 4374 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 233.3-55-67-O-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern