GN 161.1 Scharniere Zink-Druckguss, aushängbar

Scharniere GN 161.1: Zink-Druckguss, aushängbar
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Die Scharniere GN 161.1 stellen eine sehr formschöne Variante dar. Die Befestigungsschrauben sind nicht sichtbar.

Bei den Belastungstests wurden die Scharniere bei Raumtemperatur mit stufenweise steigender Kraft langsam be- und entlastet.
Bei den aufgeführten Werten blieb nach der Entlastung eine geringe, für die Funktion und das Aussehen nicht relevante bleibende Verformung zurück. Die Bruchkräfte liegen meist bei einem Vielfachen des angegeben Wertes.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse und Alterung können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ausführung

Scharnierflügel
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Scheibe
Kunststoff


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 161.1 Scharniere, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bl1dl2l3l4l5mt1t2Radiale Belastbarkeit
in N
Axiale Belastbarkeit
in N
1563M 517316,1101951023001500

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Länge l1
Farbe
silber
schwarz
Breite b
Länge l1
Farbe
silber
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,28 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,38 €
brutto 8,66 €
inkl. Materialzuschlag: 0,14 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,073 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
  • 383 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 384 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 161.1-15-63-SWGN 161.1-15-63-SR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern