GN 129.3 Scharniere Stahl, dreiteilig

Scharniere GN 129.3: Stahl, dreiteilig
Länge l1: 66

Produktbeschreibung

Scharniere GN 129.3 werden für außen mit dem Rahmen flächengleiche, aufliegende Türen eingesetzt und sind im montierten Zustand nicht aushängbar.

Die Befestigung der Scharniere erfolgt per Zylinderschrauben ISO 4762. So können am Gehäuse bzw. an der Tür beliebige Wandstärken über vorhandene Gewinde oder mittels Durchgangsbohrungen realisiert werden.

Ausführung

Scharnierflügel
StahlST
verzinkt, blau passiviert


Scharnierstift
Messing, vernickelt


Scheiben
Messing, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 129.3 Scharniere, Stahl, dreiteilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung von der Vorderseite
Spalten ein-/ausblenden
l1l2bd1d2d3
Stift
hl3l4
max.
l5l6
max.
l7l8m1m2m3t
6655188,4158182442122932264137-9
9155188,4158182467122932514137259

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Länge l2
Form

Werkstoff

Länge l1
Länge l2
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,72 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,18 €
brutto 19,90 €
Gewicht: 0,228 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
  • 285 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 286 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 129.3-66-55-A-STGN 129.3-91-55-A-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern