GN 155 Scharniere Kunststoff

Scharniere GN 155: Kunststoff
Original design
code: CFE.
Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher
Technische Zeichnung ausblenden
GN 155 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Gewindesacklöcher
B2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
C2x2 Gewindestifte
D2x Gewindesacklöcher / 2x Gewindestift
E2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
F2x Gewindestifte / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß

Istmaß
l2
Nennmaß

Istmaß
d1d2d3h1h2l3l4l5m1 ± 0,3m2 ± 0,3rt
4545,53030,5M 33,32,512,59,515134301554
58594040,5M 44,3416,512,52018640,42065,5
70704848,5M 55,55201524178462476,5
97976666M 66,5627,52133161063,73389

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Form






Breite l1
Länge l2
Form






Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,34 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,20 €
brutto 7,54 €
ELESA Code: 423111
Beschreibung: CFE.30 B-M3
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 980 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1960 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1961 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 155-45-30-AGN 155-45-30-BGN 155-45-30-CGN 155-45-30-DGN 155-45-30-EGN 155-45-30-FGN 155-58-40-AGN 155-58-40-BGN 155-58-40-CGN 155-58-40-DGN 155-58-40-EGN 155-58-40-FGN 155-70-48-AGN 155-70-48-BGN 155-70-48-CGN 155-70-48-DGN 155-70-48-EGN 155-70-48-FGN 155-97-66-AGN 155-97-66-BGN 155-97-66-CGN 155-97-66-DGN 155-97-66-EGN 155-97-66-F

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern