GN 157 Scharniere Kunststoff

Scharniere GN 157: Kunststoff
Original design
code: CFH. / CFL.
Technische Zeichnung ausblenden
GN 157 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1 -0,5l2d1d2h1h2h3l3m1 ±0,25m2 ±0,25tfür Schraube
DIN 7984
70506,5619,510212445,5306,5M 6
70508,5619,510212445,5304,5M 8
801026,5520,5132635,549,572,56,5M 6
801028,5520,5132635,549,572,58M 8

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Bohrungsdurchmesser d1
Breite l1
Länge l2
Bohrungsdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,10 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,97 €
brutto 6,07 €
ELESA Code: 424021
Beschreibung: CFH.50 CH-6
Gewicht: 0,044 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 1288 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 6288 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 11288 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 11289 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 157-70-50-6,5GN 157-70-50-8,5GN 157-80-102-6,5GN 157-80-102-8,5

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern