GN 148.4 Schwingungsdämpfer Gummi, Flansch Stahl, für Zug- / Druckbelastung

Schwingungsdämpfer GN 148.4: Gummi, Flansch Stahl, für Zug- / Druckbelastung
Form: A - für Druckbelastung
Werkstoff: ST - Stahl

Produktbeschreibung

Schwingungsdämpfer GN 148.4 absorbieren Schwingungen und schützen somit die Umgebung einer Maschine vor Vibrationen und Lärm.

Die Form B ist aufgrund ihres Aufbaus vorwiegend auf Zug belastbar und somit für den Einsatz über Kopf geeignet. In Kombination mit Form A kann auch eine seitliche Befestigung umgesetzt werden (siehe Anwendungsbeispiel).

Ausführung

Schwingungsdämpfendes Element
Gummi, Naturkautschuk (NR)

  • aufvulkanisiert
  • schwarz
  • Einsatztemperatur -40 °C bis +80 °C
  • Härte Shore A ±5
    • weich40
    • mittel60
    • hart70

Auflageblech / Gewindebuchse
StahlST


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 148.4 Schwingungsdämpfer, Gummi, Flansch Stahl, für Zug- / Druckbelastung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Afür Druckbelastung
Bfür Zug- / Druckbelastung
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A

Form B
d2bd3
Form B
d4h1h2Länge lmsw
40-M 875-9332,51149615
-56M 875679332,51149615

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1 (Form A)
Durchmesser d1 (Form B)
d2
Form


Härte



Werkstoff

Durchmesser d1 (Form A)
Durchmesser d1 (Form B)
d2
Form


Härte



Werkstoff

Belastbarkeit

7d06df36-7ae6-44d5-ae76-a3b047074a2a

Begriffe

F1 = Statische Druckbelastung
F2 = Statische Zugbelastung
F3 = Statische Druckbelastung
s1 = Pressung (Federweg) bei Belastung durch F1
s2 = Dehnung (Federweg) bei Belastung durch F2
s3 = Pressung (Federweg) bei Belastung durch F3
Die Federrate R ist die Last, die eine Pressung / Dehnung des Dämpfungselementes um 1 mm bewirkt.

Formel zur Berechnung der Federrate: R = F/s

Mit den in der Tabelle aufgeführten Werten lässt sich, gemäß der in der Auswahlhilfe für Schwingungsdämpfer gezeigten Herangehensweise, der Isoliergrad in Abhängigkeit der Störfrequenz ermitteln.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A
Härte
in Shore
max. statische Last F1
in N
Federrate R1
in N/mm
max. Pressung s1
in mm
40406543272
40609904952
40701543771,52
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form B
Härte
in Shore
max. statische Last F2
in N
Federrate R2
in N/mm
max. Dehnung s2
in mm
max. statische Last F3
in N
Federrate R3
in N/mm
max. Pressung s3
in mm
5640863431,528817,65
56601000500215130,25
56701806903220140,25

Anwendungsbeispiel

5a6da1d2-7dff-4ff7-a109-4b2717123b50

Auswahlhilfe für Schwingungsdämpfer

Zur richtigen Auswahl eines zur Schwingungsdämpfung vorgesehenen Normelementes ist es zunächst erforderlich, die nachfolgend aufgeführten Begriffe zu klären:

Die Störfrequenz ist die Frequenz, welche von einer Maschine ausgeht, z. B. die Anzahl von Hüben pro Minute, gemessen in Hertz, oder die Hauptwellendrehzahl, gemessen in Umdrehungen pro Minute.

Die statische Last in Newton ist die Belastung, welche auf ein einzelnes schwingungsdämpfendes Element wirkt. Das Gesamtgewicht einer Maschine wird durch die Anzahl von Dämpfungselementen geteilt. Bei einer optimalen Anordnung trägt jedes Element die gleiche Last.

Der Isoliergrad, angegeben in Prozent, ist das Maß für die Absorbierung der Störfrequenz bzw. der Dämpfung.

Die Pressung oder der Federweg ist die maximale Veränderung der Höhe in mm des Dämpfungselementes.

Die errechnete Federrate in Newton/Millimeter ist die Last, die eine Höhenänderung um 1 mm bewirkt.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Beispiel mit folgenden Annahmen: Störfrequenz = 50 Hz; Last = 120 N; gewünschter Isoliergrad = 90 %

Die Auswahl eines geeigneten Dämpfungselementes beginnt mit der Ermittlung der erforderlichen Pressung. Diese entnimmt man der y-Achse des Diagramms auf der Höhe des Schnittpunktes einer senkrechten Linie bei 50 Hz (x-Achse) und der Kennlinie des gewünschten Isoliergrades von 90 %. Im Fall der Beispielwerte ergibt sich demnach eine Pressung von 1 mm.
Mit der so ermittelten Pressung und der gegebenen statischen Last kann die erforderliche Federrate mit nachfolgender Formel berechnet werden:

Statische Last F [N] pro Dämpfungselement / Federweg s [mm] = Federrate [N/mm] => 120 N / 1mm = 120 N/mm

Basierend auf der errechneten Federrate und der gewünschten Bauform kann dann das passende Dämpfungselement ausgewählt werden. Die jeweiligen Federraten sind auf den entsprechenden Normblättern tabellarisch aufgeführt. Bei der Auswahl muss sichergestellt werden, dass die errechnete Federrate nicht unterschritten wird.
Für das Beispiel eignet sich beispielsweise ein Schwingungsdämpfer mit der Artikelnummer 148.3-46-M10-A-60-S und einer Federrate von 138,3 N/mm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,75 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,13 €
brutto 25,88 €
Gewicht: 0,147 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
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
  • 13 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 14 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 148.4-40-M8-A-40-STGN 148.4-40-M8-A-60-STGN 148.4-40-M8-A-70-STGN 148.4-56-M8-B-40-STGN 148.4-56-M8-B-60-STGN 148.4-56-M8-B-70-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern