GN 148.3 Schwingungsdämpfer Gummi, Flansch Stahl / Edelstahl

Schwingungsdämpfer
 GN 148.3: Gummi, Flansch Stahl / Edelstahl
Form: A - mit Zweiloch-Flansch
Werkstoff: S - Stahl
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schwingungsdämpfer GN 148.3 absorbieren Schwingungen niedriger Frequenz und schützen somit die Umgebung einer Maschine vor Vibrationen und Lärm. Aufgrund ihres langen Federwegs s bauen sie zudem schädliche Stoßenergie sehr gut ab.

Ausführung

Schwingungsdämpfendes Element
Gummi, Naturkautschuk (NR)

  • aufvulkanisiert
  • schwarz
  • Einsatztemperatur -40 °C bis +80 °C
  • Härte Shore A ±5
    • weich40
    • mittel60

Auflageblech / Gewindebuchse

  • StahlS
    verzinkt, blau passiviert
  • EdelstahlN
    nur in Härte 60

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 148.3 Schwingungsdämpfer, Gummi, Flansch Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Zweiloch-Flansch
Bmit Vierloch-Flansch
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A

Form B
d2b
Form A
d3d4
Form A
d5
Form B
h1h2l1
Form A
l2
Form B
m1
Form A
m2
Form B
t ≈
18-M 643347-20264-50-6
33-M 856468-25285-66-9
46-M 10766610-352114-92-11
52-M 10968411,5-402136-110-11
58-M 101019011,5-473151-124-11
-80M 12-132-14,5633-150-12013
-100M 16-180-14,5863-200-16017
-190M 24-285-181644-310-25040

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1 (Form A)
Durchmesser d1 (Form B)
Gewinde d2
Form


Härte


Werkstoff


Durchmesser d1 (Form A)
Durchmesser d1 (Form B)
Gewinde d2
Form


Härte


Werkstoff


Belastbarkeit

d948a4a7-eafe-4b82-834f-94418bd429c5

Begriffe

F = Statische Last (Druck)
s = Pressung (Federweg) bei Belastung durch F
Die Federrate R ist die Last, die eine Pressung des Dämpfungselementes um 1 mm bewirkt.

Formel zur Berechnung der Federrate: R =F/s

Mit den in der Tabelle aufgeführten Werten lässt sich, gemäß der in der Auswahlhilfe für Schwingungsdämpfer gezeigten Herangehensweise, der Isoliergrad in Abhängigkeit der Störfrequenz ermitteln.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Spalten ein-/ausblenden
d1Härte
in Shore
max. statische Last F
in N
Federrate Rmax. Pressung s
in mm
18406312,65
18609318,65
334034655,356,25
336056490,256,25
464065074,38,75
46601210138,38,75
524084284,210
52601945194,510
58401734110,115,75
58604870309,215,75
80402950190,315,5
80608620556,115,5
10040600030020
100609770488,520
1904011710292,7540
190601760044040

Anwendungsbeispiel

149e88a5-2f77-4162-a22f-f827c26da0fc

Auswahlhilfe für Schwingungsdämpfer

Zur richtigen Auswahl eines zur Schwingungsdämpfung vorgesehenen Normelementes ist es zunächst erforderlich, die nachfolgend aufgeführten Begriffe zu klären:

Die Störfrequenz ist die Frequenz, welche von einer Maschine ausgeht, z. B. die Anzahl von Hüben pro Minute, gemessen in Hertz, oder die Hauptwellendrehzahl, gemessen in Umdrehungen pro Minute.

Die statische Last in Newton ist die Belastung, welche auf ein einzelnes schwingungsdämpfendes Element wirkt. Das Gesamtgewicht einer Maschine wird durch die Anzahl von Dämpfungselementen geteilt. Bei einer optimalen Anordnung trägt jedes Element die gleiche Last.

Der Isoliergrad, angegeben in Prozent, ist das Maß für die Absorbierung der Störfrequenz bzw. der Dämpfung.

Die Pressung oder der Federweg ist die maximale Veränderung der Höhe in mm des Dämpfungselementes.

Die errechnete Federrate in Newton/Millimeter ist die Last, die eine Höhenänderung um 1 mm bewirkt.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Beispiel mit folgenden Annahmen: Störfrequenz = 50 Hz; Last = 120 N; gewünschter Isoliergrad = 90 %

Die Auswahl eines geeigneten Dämpfungselementes beginnt mit der Ermittlung der erforderlichen Pressung. Diese entnimmt man der y-Achse des Diagramms auf der Höhe des Schnittpunktes einer senkrechten Linie bei 50 Hz (x-Achse) und der Kennlinie des gewünschten Isoliergrades von 90 %. Im Fall der Beispielwerte ergibt sich demnach eine Pressung von 1 mm.
Mit der so ermittelten Pressung und der gegebenen statischen Last kann die erforderliche Federrate mit nachfolgender Formel berechnet werden:

Statische Last F [N] pro Dämpfungselement / Federweg s [mm] = Federrate [N/mm] => 120 N / 1mm = 120 N/mm

Basierend auf der errechneten Federrate und der gewünschten Bauform kann dann das passende Dämpfungselement ausgewählt werden. Die jeweiligen Federraten sind auf den entsprechenden Normblättern tabellarisch aufgeführt. Bei der Auswahl muss sichergestellt werden, dass die errechnete Federrate nicht unterschritten wird.
Für das Beispiel eignet sich beispielsweise ein Schwingungsdämpfer mit der Artikelnummer 148.3-46-M10-A-60-S und einer Federrate von 138,3 N/mm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,51 €
brutto 3,17 €
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
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
  • 57 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 58 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 148.3-18-M6-A-40-SGN 148.3-18-M6-A-60-SGN 148.3-18-M6-A-60-NGN 148.3-33-M8-A-40-SGN 148.3-33-M8-A-60-SGN 148.3-33-M8-A-60-NGN 148.3-46-M10-A-40-SGN 148.3-46-M10-A-60-SGN 148.3-46-M10-A-60-NGN 148.3-52-M10-A-40-SGN 148.3-52-M10-A-60-SGN 148.3-52-M10-A-60-NGN 148.3-58-M10-A-40-SGN 148.3-58-M10-A-60-SGN 148.3-58-M10-A-60-NGN 148.3-80-M12-B-40-SGN 148.3-80-M12-B-60-SGN 148.3-80-M12-B-60-NGN 148.3-100-M16-B-40-SGN 148.3-100-M16-B-60-SGN 148.3-100-M16-B-60-NGN 148.3-190-M24-B-40-SGN 148.3-190-M24-B-60-SGN 148.3-190-M24-B-60-N

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern