GN 1404 Teleskopschienen Stahl, mit Teilauszug, Belastbarkeit bis 780 N

Teleskopschienen GN 1404: Stahl, mit Teilauszug, Belastbarkeit bis 780 N

Produktbeschreibung

Teleskopschienen GN 1404 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 75 % der Nennlänge l1 (Teilauszug). Die Stoppgummi der Form E dämpfen das Anschlagen der Schiene in beiden Endstellungen und übernehmen die Arretierfunktion in der hinteren Endlage. Dies äußert sich durch eine leichte Hemmung beim Öffnen und Schließen. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen. Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen ist ohne Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Ausführung

Schienenprofil
Stahl, verzinktZB


Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


Stoppgummi
Kunststoff


Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C


RoHS

Auf Anfrage

  • andere Längen und Bohrungsabstände
  • andere Befestigungsoptionen
  • mit Stoppgummi (ohne Arretierung)
  • andere Oberflächen
  • mit Auflagewinkel
  • gedämpfter Einzug, außenliegend
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1404 Teleskopschienen, Stahl, mit Teilauszug, Belastbarkeit bis 780 N Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Stoppgummi, Arretierung hinten

Kennziffer

3Befestigung über Durchgangsbohrungen in der Außenschiene und Senkbohrungen in der Innenschiene
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 +2 / -2
Hub
l3Fs pro Paar in N
bei 10.000 Zyklen

bei 100.000 Zyklen
300205490780600
350239574630490
400289674540420
450339774460360
500373858540420
6004571042560430
7005411226560430

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Form

Kennziffer

Oberfläche
Länge l1
Form

Kennziffer

Oberfläche

Montagebohrungen - Außenschiene

d0b8bc4e-ba5c-4190-a376-aff5007ab146
Spalten ein-/ausblenden
l1a2a3a4a5a6
300135199231--
350135231263--
400135295327--
450135327359--
500167295327391423
600167359391487519
700199391423583615

Montagebohrungen - Innenschiene

0990f4ea-b918-426d-a1be-2df460521a98
Spalten ein-/ausblenden
l1i2i3i4
30072136168
350104168200
400104200264
450104200296
500136232328
600168296424
700168328520

Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte FS sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Durchgangs- bzw. Senkbohrungen der Außen- sowie Innenschiene verwendet werden. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997

Außenschiene
M 5
Größe 5

Innenschiene
M 5
Größe 4,5

Hinweis zur Belastbarkeit

Die maximale Belastbarkeit von Teleskopschienen hängt vom Schienenquerschnitt und von der Nennlänge l1 sowie dem sich daraus ergebenden Hub l2 ab. Des Weiteren haben die Auszugsbreite, die verwendeten Schienenwerkstoffe und Bauteile der Ausstattungsoptionen, wie z. B. dem gedämpften Selbsteinzug, einen entsprechenden Einfluss.
Die Angaben für die maximale Belastbarkeit der Teleskopschienen wurden in Dauertests unter den nachfolgenden Bedingungen ermittelt:

  • Schienenanordnung vertikal im Paar
  • Beachtung aller Montagehinweise
  • verwindungssteifer Versuchsaufbau
  • gleichmäßige Verteilung der maximalen Last FS über die gesamte Auszugsfläche
  • Standardschienenabstand 450 mm
  • 10.000, 50.000 bzw. 100.000 Prüfzyklen
    (einmal Aus- und Einfahren = ein Zyklus)
  • schrittweise Erhöhung der Last

248bf1bb-4ab4-47b4-9941-9fa07db81d43

Im Anschluss an jeden Testabschnitt wurden Verschleiß, Laufverhalten und die max. Durchbiegung beurteilt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,84 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,10 €
brutto 31,94 €
Gewicht: 0,900 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024200
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 7 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 8 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 1404-300-E-3-ZBGN 1404-350-E-3-ZBGN 1404-400-E-3-ZBGN 1404-450-E-3-ZBGN 1404-500-E-3-ZBGN 1404-600-E-3-ZBGN 1404-700-E-3-ZB

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern