GN 139.2 Scharniere Zink-Druckguss

Scharniere GN 139.2: Zink-Druckguss
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Scharniere GN 139.2 ohne Sicherheitsschalter unterscheiden sich bis auf die Anschlussstecker äußerlich nicht von den Scharnieren mit Sicherheitsschalter GN 139.1. Manipulationssicher ist das Scharnier zusätzlich durch die verdeckte Verschraubung von der Rückseite.

Die kompakte Bauform vereint Sicherheit und ansprechendes Design.

Die Ausführung mit breitem Scharnierflügel wurde konzipiert für den Anbau an Glas- oder Polycarbonattüren.

Ausführung

Scharnierflügel
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber metallic


Scharnierstift
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 139.2 Scharniere, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1
schmaler
Scharnier-
flügel

breiter
Scharnier-
flügel
l2l3l4l5
schmaler
Scharnier-
flügel

breiter
Scharnier-
flügel
h1h2m1m2m3
schmaler
Scharnier-
flügel

breiter
Scharnier-
flügel
4979101308115301222,571172750

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Breite l1
Länge l2

Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Die Angaben beinhalten einen Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

Zeichnung Mechanische Eigenschaften GN 139.1/139.2 Zeichnung Mechanische Eigenschaften2 GN 139.1/139.2 Zeichnung Mechanische Eigenschaften3 GN 139.1/139.2

Berechnungsbeispiele
→ siehe Betriebsanleitung GN 239.6

l1= 49

1500 N

1000 N

1000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Befestigung

von der Rückseite, 7 x Gewinde M5, 6 mm tief

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

5 Nm (Schrauben M5)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,32 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,57 €
brutto 34,89 €
Gewicht: 0,267 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
  • 164 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 165 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 139.2-49-101GN 139.2-79-101

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern