GN 139.6 Scharniere Edelstahl

Scharniere GN 139.6: Edelstahl
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Scharnier GN 139.6 ohne Schalter unterscheiden sich bis auf die Anschlussstecker äußerlich nicht von den Scharnieren mit Sicherheitsschalter GN 139.5. Manipulationssicher ist das Scharnier zusätzlich durch die verdeckte Verschraubung von der Rückseite.

Die kompakte Bauform vereint Sicherheit und ansprechendes Design.

Ausführung

Scharnierflügel
Edelstahl-Feinguss 1.4404
poliert, Ra < 0,8 µm


Scharnierstift
Edelstahl 1.4404


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 139.6 Scharniere, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
761264099,42215,531,58829419

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Breite l1
Länge l2

Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Die Angaben beinhalten einen Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

Zeichung Mechanische Eigenschaften GN 139.5 Z. Mechanische E. GN 139.5 Z. Mechanische E.2 GN 139.5

Berechnungsbeispiele
→ siehe Betriebsanleitung GN 239.6

F max.

2000 N

2000 N

2000 N

Befestigung

von der Rückseite, 10 x Gewinde M6, 8 mm tief

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

10 Nm (Schrauben M6)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
365,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 69,36 €
brutto 434,41 €
Gewicht: 0,909 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 36 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 37 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 139.6-76-126

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern