GN 115.3 Verriegelungen Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff

Verriegelungen GN 115.3: Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff
ELESA original design
code: CMT.AE-V0 / CQT.AE-V0
Form: UB - mit umlegbarem Griff

Produktbeschreibung

Verriegelungen GN 115.3 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte
Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch die vorhandenen Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 18 bis 32 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115.3 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Dreikant- bzw. Doppelbart-Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt ähnlich RAL 7021
  • selbstverlöschend

Riegelbefestigung
Selbstschneidende Edelstahl-Schraube
nichtrostend, 1.4301


Schutzart IP 65


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.3 Verriegelungen, Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VDEmit Doppelbart
UBmit umlegbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand ALänge l ±0,5
1829
2029
2434
3241

Artikelauswahl und -konfiguration

Form



Riegelabstand A
Form



Riegelabstand A

Hinweis zur UL 94 V-0

Die Verriegelungen sind komplett aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist.

Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennnende Tropfen entstehen.

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt und von hinten mit der Befestigungsmutter verschraubt. Anschließend wird der Riegel mit der Edelstahl-Schraube befestigt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder
Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,31 €
brutto 8,21 €
ELESA Code: 421243
Beschreibung: CMT.32-18 AE-V0
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 728 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 3818 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 6908 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 6909 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern