DIN 6320 Füße

Füße DIN 6320:

Produktbeschreibung

Füße DIN 6320 werden in der Regel im Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn weder eine Pendelauflage noch eine axiale Verstellung erforderlich sind.

Abweichend vom amtlichen Normblatt sind diese Füße aus Stahl 1.0718 (anstelle von Vergütungsstahl).

Ausführung

  • Stahl (1.0718)
    • nicht gehärtet
    • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6320 Füße, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
hd1d2e min.Länge ls
10M 6811,51110
15M 810151313
20M 6611,51110
20M 101319,61617
25M 121521,92019
30M 89151313
40M 101319,61617
50M 121521,92019

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge h
Gewinde d1
Länge h
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,26 €
brutto 1,61 €
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
  • 861 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 3392 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 3393 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
DIN 6320-10-M6DIN 6320-15-M8DIN 6320-20-M6DIN 6320-20-M10DIN 6320-25-M12DIN 6320-30-M8DIN 6320-40-M10DIN 6320-50-M12

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern