Produktbeschreibung
Schneidbuchsen DIN 9845 werden z. B. in Kombination mit Schneidstempeln DIN 9861 in Stanzwerkzeugen verwendet.
Bei der Auswahl der Schneidbuchse muss der benötigte Schneidspalt beachtet werden, welcher vom zu stanzenden Werkstoff und der Materialstärke abhängt. Der Durchmesser d4 ist größer als die Schneidbohrung d1 und ermöglicht so ein sicheres Auswerfen des ausgestanzten Teils.
Schneidbuchsen können nach Bedarf bearbeitet und mit einer anwendungsspezifischen Geometrie versehen werden.
Ausführung
StahlHSS
- gehärtet und angelassen (HRC 62 +2)
- Passungen und Schneidkanten geschliffen
RoHS
Zubehör
DIN 9861 Schneidstempel
DIN 9845 Positionierbuchsen (Stempelführungsbuchsen Form C)
Auf Anfrage
- andere Bohrungen d1
- andere Längen l1